Датчик температуры многозонный TMS21

iTHERM Многоточечный термометр TMS21 MultiSens ©Endress+Hauser

Малоинвазивный сгибаемый многоточечный термометр для нефтехимических и химических областей

Предназначен для тех областей применения, в которых требуется малый размер и вес зонда. TMS21 универсален и имеет широкие возможности по адаптации. Он обеспечивает мониторинг температуры в большом числе точек измерения, расположенных на одной прямой линии, с использованием всего одного присоединения к процессу. Его конструкция представляет собой несколько термопар малого диаметра, заключенных в одну общую первичную термогильзу. Доступны две различные конфигурации изделия – с гибким верхним патрубком термогильзы (для центрирования) или без него.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Большое количество точек измерения с малым диаметром

    • Зонд для построения температурного профиля с малым влиянием на процесс

    • Простой монтаж и кабельное подключение

  • Область применения

    • Нефтехимическая промышленность

    • Химические процессы

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    британские размеры

    простота использования

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    присоединение к процессу: компрессионный фитинг

    без горловины

    легкие химические процессы

  • Контактный разъем

    Клеммная коробка – алюминий – как аксессуар

    Клеммная коробка – нержавеющая сталь – как аксессуар

  • Термогильза / защитная трубка

    нет (не предназначен для использования с термогильзой)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24")

    3,2 мм (0,126")

    8,0 мм (0,31")

    9,5 мм (0,37")

    6,35 мм (1/4")

  • Максимальная длина по запросу

    до 13.000,00 мм (511,81'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    1.4541 (321)

    1.4550 (347)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Присоединение к процессу

    Компрессионный фитинг, резьба 1/4"

    Компрессионный фитинг, резьба 1/2"

    Компрессионный фитинг, резьба 3/4"

    Компрессионный фитинг, резьба 1"

    Фланец как аксессуар

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -270 °C ...1.100 °C

    (-454 °F ...2.012 °F)

    Тип J:

    -210 °C ...760 °C

    (-346 °F ...1.382 °F)

    Тип N:

    -270 °C …1100 °C

    (-454 °F ...752 °F)

    Тип E:

    -40 °C …870 °C

    (-40 °F ...752 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 90 бар (1305 psi)

  • Погрешность

    класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584

    ASTM E230 и ANSI MC 96.1

  • Время отклика

    t50 = 3 с

    t90 = 9 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX для вставок

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code TMT111-

      iTEMP TMT111

      Преобразователь измерительный. Применение: RTD, TC, Ом, мВ 2х-проводная схема подключения 4-20мА, гальваническая изоляция. Реакция на ошибку: NAMUR NE 43. Рейка TH 35 IEC 60715. Ширина: 12.6 мм. Завод.настройка: Pt100, 3х-пров.,0-100oC Тип сенсора и присоединения к процессу на выбор.

    • Order code TMT112-

      iTEMP TMT112

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 12.6мм. Регистрация по UL.

    • Order code TMT121-

      iTEMP TMT121

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT122-

      iTEMP TMT122

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT125-

      iTEMP TMT125

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 8-канальный. гальваническая изоляция.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71

      Преобразователь измерительный. двухпроводной Единый универсальный вход. Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительной спецификации: Pt100, 4-проводной 0...+ 100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72

      Преобразователь измерительный Универсальный вход Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительных характеристик: Pt100, 4-провод., 0...+100oC

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82

      Преобразователь измерительный. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальван. изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84

      Преобразователь измерительный. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: RTD, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85

      Преобразователь измерительный. Eсовершенствованная диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus. Гальваническая изоляция 2 кВ Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка, форма B, DIN EN50446. Заводская настройка CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).