Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчик температуры многозонный TMS01

Многоточечный термометр iTHERM TMS01 MultiSens Flex ©Endress+Hauser

Модульный многоточечный термометр с прямым контактом для нефтегазовых и нефтехимических процессов

iTHERM TMS01 соответствует высочайшим стандартам безопасности и может быть адаптирован для различных областей применения. Конфигурируемость в трех измерениях позволяет получать с его помощью полный температурный профиль, используя всего один патрубок. Прибор может быть снабжен термогильзами или применяться без них в зависимости от требуемых характеристик – оптимального времени отклика, механической прочности, простоты замены датчиков. Возможна комплектация термопарами, термопреобразователями сопротивления или вибростойкими датчиками iTHERMStrongSens.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Удобный в эксплуатации прибор с гибкой модульной конструкцией, готовый к монтажу как для измерений в прямом контакте с процессом, так и посредством датчиков в защитных гильзах. Также допускается установка прибора в существующие термогильзы

    • Произвольное...

  • Область применения

    • Нефтехимическая промышленность

    • Нефтегазовая промышленность

    • Химические процессы

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрическое исполнение

    удобство в использовании

    подходит для взрывоопасных зон

    фланцевое присоединение к процессу

    легкие химические процессы

    3-мерные распределения датчиков

    модульная конструкция

    сменные датчики во время простоев

  • Термогильза / защитная трубка

    нет (для датчиков в прямом контакте)

    есть (для сменных датчиков)

    есть (для усиленной механической защиты)

    Набор термогильз, по одной на каждый датчик

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий, с собственной термогильзой

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')

    8,0 мм (0,31'')

    10,29 мм (1/8'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

    1.4541 (321)

    1.4550 (347)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Присоединение к процессу

    фланец:

    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    4" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    6" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    8" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN100 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN125 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN150 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN200 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -270 °C ...1.100 °C

    (-454 °F ...2.012 °F)

    Тип J:

    -210 °C ...760 °C

    (-346 °F ...1.382 °F)

    Тип N:

    -270 °C …1100 °C

    (-454 °F ...752 °F)

    Тип T:

    -270 °C …370 °C

    (-454 °F …698 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 100 бар (1450 psi)

  • Погрешность

    класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584

    ASTM E230 и ANSI MC 96.1

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации:


    ТП:

    t50 = 2 с

    t90 = 5 с


    ТС:

    t50 = 0,8с

    t90 = 2с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    IECEX

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение