Датчик температуры многозонный TMS02

Многоточечный термометр iTHERM TMS02 MultiSens Flex ©Endress+Hauser

Модульный многоточечный термометр с прямым контактом для нефтегазовых и нефтехимических процессов

iTHERM TMS02 может быть адаптирован для различных областей применения. Конфигурируемость в трех измерениях позволяет получать с его помощью полный температурный профиль, используя всего один патрубок. Прибор может быть снабжен термогильзами или применяться без них в зависимости от требуемых характеристик: оптимального времени отклика, механической прочности, простоты замены датчиков. Возможна комплектация термопарами, термопреобразователями сопротивления или вибростойкими датчиками iTHERMStrongSens. Датчик также оснащается камерой для расширенной диагностики.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Произвольное расположение датчиков в трех измерениях позволяет получить любую требуемую конфигурацию для мониторинга процесса

    • Широкая адаптируемость, обусловленная модульной конструкцией прибора, упрощает монтаж, интеграцию в процесс и техобслуживание

    • ...

  • Область применения

    • Нефтехимическая промышленность

    • Нефтегазовая промышленность

    • Химические процессы

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрическое исполнение

    удобство в использовании

    подходит для взрывоопасных зон

    фланцевое присоединение к процессу

    легкие химические процессы

    3-мерное распределение датчиков

    модульная конструкция

    сменные датчики во время простоев

    диагностическая камера

  • Контактный разъем

    Клеммная коробка – алюминий - как аксессуар

    Клеммная коробка – нержавеющая сталь - как аксессуар

    встроенная или отдельная клеммная коробка

  • Термогильза / защитная трубка

    нет (для датчиков в прямом контакте)

    есть (для сменных датчиков)

    есть (для усиленной механической защиты)

    Набор термогильз, по одной на каждый датчик

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий, с собственной термогильзой

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')

    8,0 мм (0,31'')

    10,29 мм (1/8'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

    1.4541 (321)

    1.4550 (347)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Присоединение к процессу

    фланец:

    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    4" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    6" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    8" ASME/ANSI B16.5 150
    ...600

    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN100 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN125 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN150 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

    DN200 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN100

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усиленный

    легкая фиксация

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -270 °C ...1.100 °C

    (-454 °F ...2.012 °F)

    Тип J:

    -210 °C ...760 °C

    (-346 °F ...1.382 °F)

    Тип N:

    -270 °C …1100 °C

    (-454 °F ...752 °F)

    Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC

    Pt100 WW; 6мм; 316L; -200...600oC

    Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC

    Pt100 TF; 6мм; 316L; -50…400oC

    Pt100 StrongSens; 6мм; 316L; -50…500oC

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 200 бар (2900 psi)

  • Погрешность

    класс 2 согласно ГОСТ Р МЭК 60584

    ASTM E230 и ANSI MC 96.1

    IEC/класс A

    IEC/класс AA

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации:


    ТП:

    t50 = 2 с

    t90 = 5 с


    ТС:

    t50 = 0,8с

    t90 = 2с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    IECEX

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code TMT112-

      iTEMP TMT112

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 12.6мм. Регистрация по UL.

    • Order code TMT122-

      iTEMP TMT122

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT125-

      iTEMP TMT125

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 8-канальный. гальваническая изоляция.

    • Order code TMT142-

      iTEMP TMT142

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Режим отказа: NAMUR NE 43. однокамерный, NEMA 4X, IP67. Регистрация по UL.

    • Order code TMT162-

      iTEMP TMT162

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. Отдельно доступны HART, PROFIBUS PA Profile 3.02 или FOUNDATION Fieldbus. Гальваническая изоляция 2 кВ(вход/выход) NEMA 4x, IP67. Двухкамерный. Морской сертификат DNV GL (только HART). Регистрация по UL.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71

      Преобразователь измерительный. двухпроводной Единый универсальный вход. Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительной спецификации: Pt100, 4-проводной 0...+ 100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72

      Преобразователь измерительный Универсальный вход Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительных характеристик: Pt100, 4-провод., 0...+100oC

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84

      Преобразователь измерительный. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: RTD, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85

      Преобразователь измерительный. Eсовершенствованная диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus. Гальваническая изоляция 2 кВ Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка, форма B, DIN EN50446. Заводская настройка CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82

      Преобразователь измерительный. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальван. изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Order code TMT111-

      iTEMP TMT111

      Преобразователь измерительный. Применение: RTD, TC, Ом, мВ 2х-проводная схема подключения 4-20мА, гальваническая изоляция. Реакция на ошибку: NAMUR NE 43. Рейка TH 35 IEC 60715. Ширина: 12.6 мм. Завод.настройка: Pt100, 3х-пров.,0-100oC Тип сенсора и присоединения к процессу на выбор.

    • Order code TMT121-

      iTEMP TMT121

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD. 2-проводн. 4-20мA. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181

      Преобразователь измерительный Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT187-

      iTEMP TMT187

      Преобразователь измерительный Область применения: RTD(терморезисторы). 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL.