Датчик температуры многозонный TMS11

iTHERM Многоточечный термометр TMS11 MultiSens Linear ©Endress+Hauser

Модульный многоточечный термометр на основе термопар или термопреобразователей сопротивления с термогильзой

Многоточечный термометр iTHERM TMS11 MultiSens Linear для нефтегазовых и химических областей может быть адаптирован к различным сценариям применения в соответствии с высочайшими стандартами безопасности. Прибор повышает безопасность процесса, обеспечивая мониторинг температуры в большом числе точек измерения, расположенных на одной прямой линии, с использованием всего одного присоединения к процессу. Простота интеграции в процесс сокращает время монтажа, и, соответственно, повышает готовность предприятия.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Прибор снабжен первичной термогильзой, благодаря чему он обладает превосходной механической прочностью и обеспечивает легкую замену отдельных измерительных вставок

    • Простая интеграция, соответствие стандартам IEC 60584, ASTM E230 и IEC 60751

    • Простая и...

  • Область применения

    • Нефтегазовая промышленность

    • Химические процессы с тяжелыми материалами

    • Нефтехимическая промышленность

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    британские размеры

    удобство в использовании

    подходит для взрывоопасных зон

    присоединение к процессу: фланцевое

    легкие химические процессы

    линейное распределение датчиков

    модульная конструкция

    сменные датчики во время работы

  • Контактный разъем

    Клеммная коробка – алюминий – в качестве аксессуара

    Клеммная коробка – нержавеющая сталь – в качестве аксессуара

    Встроена или установлена отдельно

  • Термогильза / защитная трубка

    с одной первичной термогильзой (для сменных датчиков и усиленной механической защиты)

  • Вставка/чувствительный элемент

    датчики с минеральной изоляцией (MI) в первичной термогильзе

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    48,3мм (1 1/2")

    60,3мм (2")

    76,1мм (2 1/2")

    88,9мм (3")

  • Максимальная длина по запросу

    до 15.000,00 мм (590'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4435 (316L)

    1.4541 (321)

    1.4845 (310L)

    1.4301 (304)

    1.4307 (304L)

  • Присоединение к процессу

    фланец:

    1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...900

    2" ASME/ANSI B16.5 150
    ...900

    3" ASME/ANSI B16.5 150
    ..900

    DN40 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150

    DN50 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150

    DN80 EN/DIN 1092.1 PN10
    ...PN150

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -270 °C ...1.100 °C

    (-454 °F ...2.012 °F)

    Тип J:

    -210 °C ...760 °C

    (-346 °F ...1.382 °F)

    Тип N:

    -270 °C …1100 °C

    (-454 °F ...752 °F)

    Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC

    Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 240 бар (3481 psi)

  • Погрешность

    класс 1 согласно ГОСТ Р МЭК 60584

    Класс Специальный ASTM E230 и ANSI MC 96.1

    IEC60751 Класс A

    IEC60751 Класс AА

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации:


    TП:

    t50 = 21 с

    t90 = 52 с


    ТС:

    t50 = 42 с

    t90 = 108 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    IECEX

    UL

    FM

    CSA

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code TMT111-

      iTEMP TMT111

      Преобразователь измерительный. Применение: RTD, TC, Ом, мВ 2х-проводная схема подключения 4-20мА, гальваническая изоляция. Реакция на ошибку: NAMUR NE 43. Рейка TH 35 IEC 60715. Ширина: 12.6 мм. Завод.настройка: Pt100, 3х-пров.,0-100oC Тип сенсора и присоединения к процессу на выбор.

    • Order code TMT112-

      iTEMP TMT112

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 12.6мм. Регистрация по UL.

    • Order code TMT121-

      iTEMP TMT121

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT122-

      iTEMP TMT122

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, SIL, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Рейка IEC 60715. ширина: 22,5мм. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT125-

      iTEMP TMT125

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 8-канальный. гальваническая изоляция.

    • Order code TMT142-

      iTEMP TMT142

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Режим отказа: NAMUR NE 43. однокамерный, NEMA 4X, IP67. Регистрация по UL.

    • Order code TMT162-

      iTEMP TMT162

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. Отдельно доступны HART, PROFIBUS PA Profile 3.02 или FOUNDATION Fieldbus. Гальваническая изоляция 2 кВ(вход/выход) NEMA 4x, IP67. Двухкамерный. Морской сертификат DNV GL (только HART). Регистрация по UL.

    • Order code TMT180-

      iTEMP TMT180

      Преобразователь измерительный. Область применения: RTD. 2-проводн. 4-20мA. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181

      Преобразователь измерительный Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT187-

      iTEMP TMT187

      Преобразователь измерительный Область применения: RTD(терморезисторы). 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL.

    • Order code TMT71-

      iTEMP TMT71

      Преобразователь измерительный. двухпроводной Единый универсальный вход. Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительной спецификации: Pt100, 4-проводной 0...+ 100oC.

    • Order code TMT72-

      iTEMP TMT72

      Преобразователь измерительный Универсальный вход Гальваническая развязка 2 кВ (вход/выход). Применение: RTD, ТС, Ом и мВ. Заводская настройка без дополнительных характеристик: Pt100, 4-провод., 0...+100oC

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84

      Преобразователь измерительный. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: RTD, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85

      Преобразователь измерительный. Eсовершенствованная диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus. Гальваническая изоляция 2 кВ Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка, форма B, DIN EN50446. Заводская настройка CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182

      Преобразователь измерительный. Протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка, форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82

      Преобразователь измерительный. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальван. изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.