Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

MLTWS01
Thermowell for temperature sensors

Product picture thermowell MLTWS01 ©Endress+Hauser

Designed for use in the Oil & Gas industry with flanged process connection

This protection tube is an important component for temperature measurement points for almost all industrial processes, especially for Oil & Gas industries. It is used to protect the measuring insert or sensor elements from aggressive process media, high pressures and flow rates from the temperature sensor itself and thereby enables the thermometer to be exchanged during operation.

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Макс. стандартная погружная длина

      445 мм, другие значения длины по запросу

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Thermowell fabricated from welded tubes

    • The process connection is flanged

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Special versions can be manufactured according to customer requirements

  • Область применения

    The thermowell is designed for use in the Oil & Gas industry but can also be used for general applications. Modular configuration enables a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сварная термогильза

  • Характеристики / Применение

    Готовая к использованию защитная трубка

    Аналогично DIN 43772, форма 2F/3F

  • Соединительная головка

    внешняя резьба: M24 x 1,5

  • Макс. стандартная погружная длина

    445 мм, другие значения длины по запросу

  • Присоединение к процессу

    Фланец:

    DN25 PN40 B1 (EN1092-1)

    DN25 PN63 B1 (EN1092-1)

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    16 x 10 мм

  • Материал смачиваемых частей

    1.4571

  • Форма наконечника датчика

    Усеченный, диаметр 12 x 7 x 50 мм

  • Диапазон температуры

    200…600 °C (-328...1.112 °F)

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    В зависимости от номинального давления, до PN63

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification