MLTTS00
Modular thermometer with RTD or TC insert

Product picture of modular thermometer MLTTS00 ©Endress+Hauser

Designed for use in the Oil & Gas industry. For installation in already existing thermowells

The modular and robust thermometer finds its use in applications for the Oil & Gas industry but also in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The thermometer can be ordered either with resistance (RTD) or with thermocouple (TC) insert.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia)

  • Область применения

    Designed for use in the Oil & Gas industry with universal range of application:

    • Suitable for installation in already existing thermowells

    • Measuring range: Resistance insert (RTD) –50 to +500 °C (–58 to +932 °F), thermocouple (TC): –40 to +1 100 °C (–40...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    полный спектр областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    с горловиной

    для использования в сочетании с термогильзой

    возможность использования со вставкой StrongSens

  • Контактный разъем

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

    TA30H – алюминий – кабельный ввод M20x1,5

  • Термогильза / защитная трубка

    для использования в сочетании с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    Вставка: 6,0 мм (0,24")

    Вставка: 8,0 мм, муфта

  • Максимальная длина по запросу

    Не определено

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    для встраивания в существующую термогильзу

  • Присоединение к процессу

    Специальный фитинг G1/2" для присоединения термометра

  • Диапазон рабочих температур

    PT100: -50...500°C

    ТП: до 1100°C

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от термогильзы

  • Погрешность

    ТС: класс A в соответствии с IEC 60751

    ТП: класс 1 в соответствии с IEC 60584

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4 … 20 мА HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX Ex ia

  • Взрывозащита

    Не определено

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).