Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

MLTTS01
Modular thermometer with RTD or TC insert

Product picture of modular thermometer MLTTS01 ©Endress+Hauser

Designed for use in the Oil & Gas industry, with flanged process connection and an extension neck

The modular and robust thermometer finds its use especially in the Oil & Gas industry. Harsh environments, corrosive substances and high pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The thermometer can be ordered either with resistance (RTD) or with thermocouple (TC) insert.
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
Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      ТС: класс A в соответствии с IEC 60751
      ТП: класс 1 в соответствии с IEC 60584

    • Время отклика

      в зависимости от конфигурации

    • Макс. рабочее давление (статическое)

      в зависимости от конфигурации

    • Диапазон рабочих температур

      PT100: -50...500°C
      ТП: до 600°C

    • Максимальная длина по запросу

      Не определено

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • Extension neck to protect the head transmitter...

  • Область применения

    Designed for use in the Oil & Gas industry with universal range of application

    • Measuring range: Resistance insert (RTD): –50 to +500 °C (–58 to +932 °F), thermocouple (TC): –40 to +1 100 °C (–40 to +2 012 °F)

    • Pressure range up to 63 bar (914 psi)

    • Degree...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    полный диапазон областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    подходит для использования при высоком рабочем давлении

    фланцевое присоединение к процессу

    с защитной гильзой

    с горловиной

    возможность использования со вставкой StrongSens

  • Термогильза / защитная трубка

    с защитной гильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    16 мм (0,71")

  • Максимальная длина по запросу

    Не определено

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4571

  • Присоединение к процессу

    Фланец DN25 PN40 B1 EN1092-1

    Фланец DN25 PN63 B2 EN1092-1

  • Форма наконечника датчика

    Усеченный, 12x7x50

  • Диапазон рабочих температур

    PT100: -50...500°C

    ТП: до 600°C

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от конфигурации

  • Погрешность

    ТС: класс A в соответствии с IEC 60751

    ТП: класс 1 в соответствии с IEC 60584

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4 … 20 мА HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX Ex ia

  • Взрывозащита

    Не определено

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71367427

      Зап.части, кольцо D21/di 10xзелен.,10шт

      Упаковочная единица: 10 штук

    • Order code 71389488

      Удлинительный кабель TC IEC 2x тип K

      L=180мм, 3 штуки

    • Order code TPC100-

      Преобразователь термоэлектрич. TPC100

      Сменная вставка для применения в составе преобразователей термоэлектрических ТС10, ТС12, ТС13, ТС15, ТС61, ТС62, ТС63, ТС66, ТЕС420, TAF11, TAF16

    • Order code TS111-

      Термопреобразов. сопротивления TS111

      Термопреобразователь сопротивления платиновый Pt100. Сменная измерительная вставка по DIN43735

    • Order code MLTWS01-

      Термогильза MLTWS01

      Защитная трубка, фланцевое исполнение

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).