Преобразователь термоэлектрический TAF16

Omnigrad S TAF16 ©Endress+Hauser
Omnigrad S TAF16 ©Endress+Hauser

Области применения: производство цемента, сталеплавильное производство, мусоросжигатели и т.д.

Платинородиевые термопары с керамическими или металлическими термогильзами применяются для высокотемпературных точек измерения. Термогильзы, изготовленные из жаростойких материалов, служат для защиты чувствительного элемента термопары от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в процессе эксплуатации и существенно продлевают срок службы используемых датчиков.

  • Преимущества

    • Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для термогильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред

    • Высокая долговременная стабильность благодаря надежной защите "горячего спая" и электродов...

  • Область применения

    • Термопара применяется в сталеплавильных процессах, на производстве цемента, в мусоросжигателях и т.д. Состоит из сменной термопары с одиночным или двойным чувствительным элементом, керамической или металлической термогильзы.

    • Рабочий диапазон: до +1700 °C

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    Модульный датчик температуры

    Высокотемпературное исполнение (для печей)

    Вкл. металлическую термогильзу

  • Контактный разъем

    TA20A – алюминий – крышка с винтами

    TA20D – алюминий – откидная крышка, высокая

    TA30A - E+H, алюминий – низкая крышка – без дисплея

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

    DIN A - алюминий

  • Термогильза / защитная трубка

    сварная защитная гильза

    керамическая защитная гильза

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

    керамическая капиллярная трубка, жесткая

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    14,0 мм (0,55")

    15,0 мм (0,59")

    17,2 мм (0,68")

    18,0 мм (0,71")

    21,3 мм (0,84")

    22,0 мм (0,87")

    26,7 мм (1,05")

    28,0 мм (1,10")

  • Максимальная длина по запросу

    до 4525,00 мм (178,15'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

    1.4841 (310)

    Alloy 600 (2.4816)

    Alloy 601 (2.4851)

    Incoloy 800HT (1.4959)

    Kanthal AF

    Kanthal Super

    NiCo

    Нитрид кремния (SiN)

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    G11/4"

    G11/2"

    регулируемый фланец

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -40 C ... 1100 C

    (-40 F ... 2012 F)

    Тип J:

    -40 C ... 750 C

    (-40 F ... 1382 F)

    Тип N:

    -40 C ... 1150 C

    (-40 F ... 2102 F)

    Тип S:

    0 C ... 1400 C

    (32 F ... 2552 F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 1 бар (15 psi)

  • Погрешность

    класс 2 согласно IEC 60584

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification