

Данный продукт пока недоступен для заказа в России
Краткие характеристики
-
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
-
Время отклика
t50 = 3 с
t90 = 7 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 20 бар (290 psi)
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 °C...1100 °C
Тип J:
-40 °C...750 °C
Тип T:
-40 °C...400 °C -
Максимальная длина по запросу
до 100000,00 мм (3937,01'')
Область применения
Надежный термометр модульной конструкции для применения во всех отраслях промышленности. Опциональный устанавливаемый в головке преобразователь со всеми стандартными протоколами коммуникаций повышает точность измерения и надежность по сравнению с датчиками с прямым подключением к контроллеру. Различные присоединения к процессу и материалы смачиваемых частей обеспечивают универсальность применения.
Взрывозащищенные термопары серии TEC420 подходит для измерения температуры от -40°C до 1100°C в зависимости от типа термопары. Они могут применяться в процессах с низким давлением, с термопарой или в непосредственном контакте со средой. Термопары серии TEC420 могут также использоваться для приенений, требующих малой глубины погружения. Необходимо принимать во внимание максимальную рабочую температуру соединительной головки (80 °C если в ней установлен преобразователь).
Преимущества
Высокая степень гибкости благодаря модульной конструкции со стандартными клеммными головками согласно DIN EN 50446 и глубине погружения, адаптируемой под потребности заказчика
Высокая степень совместимости вставок благодаря конструкции по DIN 43772
Устанавливаемый в головке преобразователь с выходным сигналом: аналоговый 4 ... 20 мА, HART®, PROFIBUS® PA или FOUNDATION Fieldbus™
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Термопара
-
Характеристики / Применение
метрические размеры
модульная система измерения температуры
подходит для использования во взрывоопасных зонах
присоединение к процессу: компрессионный фитинг
без шейки -
Термогильза / защитная трубка
нет (не предназначен для использования с термогильзой)
-
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
-
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
6,0 мм (0,24'')
-
Максимальная длина по запросу
до 100000,00 мм (3937,01'')
-
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4401 (316)
Alloy 600 (2.4816) -
Присоединение к процессу
в зависимости от конфигурации
-
Диапазон рабочих температур
Тип K:
-40 °C...1100 °C
Тип J:
-40 °C...750 °C
Тип T:
-40 °C...400 °C -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 20 бар (290 psi)
-
Погрешность
класс 2 согласно IEC 60584
-
Время отклика
t50 = 3 с
t90 = 7 с -
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Сертификаты взрывозащиты
ATEX
-
Взрывозащита
SIL (только для преобразователя)
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары