Промышленная термогильза
TT511

Изображение продукта Термогильза Vanstone TT511 ©Endress+Hauser
Изображение продукта Термогильза Vanstone TT511 global ©Endress+Hauser

Для нефтегазовой отрасли. Тип Vanstone, конструкция с фланцем с буртиком

Это термогильза, специально разработанная для установки термометра. Стержень термогильзы и фланец присоединения к процессу не связаны между собой. Для установки буртик термогильзы помещается между двумя фланцами; с одной стороны, он устанавливается на гильзу, а с другой стороны крепится болтами к соединительному соплу на стороне процесса. Имеются различные варианты фланцев для крепления узла к несъемному фланцу сопла. Он изготавливается из цельной заготовки круглого сечения.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Монолитная термогильза, расточенная из цельной заготовки круглого сечения.

    • Реализация различных потребностей конкретной отрасли в стандартном приборе. Гибкий выбор длины погружной части и геометрии термогильзы в соответствии с характеристиками процесса.

    • В...

  • Область применения

    Термогильза будет использоваться в отрасли с высокими требованиями технологического процесса. Преобладающими отраслями промышленности являются нефтегазовая и нефтехимическая. Фланец присоединения к процессу не приварен к штоку термогильзы, а выполнен в...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Литая термогильза

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    Тип Vanstone

    с кольцевым фланцем

  • Соединительная головка

    резьба:

    1/2" NPT

    без соединения

  • Макс. стандартная погружная длина

    500 мм (19,69")

  • Максимальная длина по запросу

    500 мм (19,69")

  • Присоединение к процессу

    Кольцевой фланец

    ASME 1 1/2" 150

    ASME 1 1/2" 300

    ASME 1 1/2" 400

    ASME 1 1/2" 600

    ASME 1 1/2" 900

    ASME 1 1/2" 1500

    ASME 2" 150

    ASME 2" 300

    ASME 2" 400

    ASME 2" 600

    ASME 2" 900

    ASME 2" 1500

    DN25 PN40

    DN25 PN100

    DN50 PN40
    DN50 PN63

    DN50 PN160

    DN80 PN40

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    30 мм (1,18")

    20 мм (0,79")

  • Материал смачиваемых частей

    1.4401 (316)

    1.4571 (316Ti)

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    <= 1,6 мкм (63,00 мкдюйма)

    <= 0,8 мкм (31,50 мкдюйма) или полировка до Ra = 6 (0,24 мкдюйма)

  • Форма наконечника датчика

    конический или суженный

  • Диапазон температуры

    -200...700°C (-328...1292 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от присоединения к процессу, до 2500 фунтов

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    в зависимости от присоединения к процессу

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification