Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчик температуры iTHERM ModuLine TM111

Изображение модульного термометра сопротивления или термопары TM111 ©Endress+Hauser

Термометр с привариваемой обжимной арматурой для присоединения к процессу

Изображение продукта для модульного термометра ModuLine TM111 ©Endress+Hauser

Термометр без присоединения к процессу

Изображение модульного термометра сопротивления или термопары TM111 ©Endress+Hauser

Модульный термометр для непосредственного монтажа, разработанный для использования в различных промышленных целях

Практичное исполнение измерительного прибора на основе высокоэффективных сенсорных элементов ТС или ТП .Опционально встраиваемый преобразователь со всеми стандартными протоколами связи – включая технологию Bluetooth® – обеспечивает повышенную точность и надежность измерения температуры .Различные присоединения к процессу и материалы смачиваемых частей обеспечивают универсальность применения. Прибор оснащен устойчивой к вибрации и быстрореагирующей сенсорной технологией (iTHERM StrongSens и QuickSens), а также сертификацией для применения во взрывоопасных зонах.
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
Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      Класс AA по IEC 60751
      Класс A по IEC 60751
      Класс B по IEC 60751
      Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230
      Класс 1 или 2 по IEC 60584-2

    • Время отклика

      t90 от < 1,5 сек – QuickSens
      в зависимости от конфигурации

    • Макс. рабочее давление (статическое)

      в зависимости от конфигурации

    • Диапазон рабочих температур

      PT100 TF StrongSens:
      -50 °C ... 500 °C
      (-58 °F ... 932 °F)
      PT100 QuickSensTF:
      -50 °C ... 200 °C
      (-58 °F ... 392 °F)
      PT100 WW:
      -200 °C ... 600 °C
      (-328 °F ... 1112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C ... 400 °C
      (-58 °F ... 752 °F)
      Термоэлемент:
      Тип K: до 1100 °C (2012 °F)
      Тип J: до 800 °C (1472 °F)
      Тип N: до 1100 °C (2012 °F)

    • Максимальная длина по запросу

      до 4500,0 мм

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Удобство и надежность на всех этапах: от выбора продукта до технического обслуживания

    • Вставки iTHERM: уникальное автоматизированное производство. Полное соответствие требованиям стандартов и неизменно высокое качество обеспечивают стабильные результаты...

  • Область применения

    • Универсальное применение

    • Диапазон измерения: от -200 до +1100 °C

    • Диапазон давления до 75 бар

    • Степень защиты: до IP 68

    • Сенсорные элементы с устойчивостью к вибрации до 60g

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    универсальное применение

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    возможность использования со вставкой StrongSens, QuickSens

    прямой контакт с процессом

  • Термогильза / защитная трубка

    отсутствует, прямой контакт с процессом

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    Вставка:

    3,0 мм

    6,0 мм

  • Максимальная длина по запросу

    до 4500,0 мм

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    Материал вставки:

    316L (1.4404)

    Alloy 600 (2.4816)

    Пиросил

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1/4, G1/2"

    NPT1/2", NPT3/4"

    M18x1,5, M20x1,5

    Накидная гайка:

    G1/2", G3/4"

    Обжимной фитинг, в том числе подпружиненный:

    NPT1/2", G1/2"

    Приварной переходник, цилиндрический или сферический

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Шероховатость поверхности Ra

    < 1,6 мкм

  • Диапазон рабочих температур

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ... 500 °C

    (-58 °F ... 932 °F)

    PT100 QuickSensTF:

    -50 °C ... 200 °C

    (-58 °F ... 392 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ... 600 °C

    (-328 °F ... 1112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ... 400 °C

    (-58 °F ... 752 °F)

    Термоэлемент:

    Тип K: до 1100 °C (2012 °F)

    Тип J: до 800 °C (1472 °F)

    Тип N: до 1100 °C (2012 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от конфигурации

  • Погрешность

    Класс AA по IEC 60751

    Класс A по IEC 60751

    Класс B по IEC 60751

    Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230

    Класс 1 или 2 по IEC 60584-2

  • Время отклика

    t90 от < 1,5 сек – QuickSens

    в зависимости от конфигурации

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

    CSA C/US

  • Взрывозащита

    SIL (преобразователь)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification