Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователь измерительный
iTEMP TMT188

iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT188 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопар в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia.
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
  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      (Тип K) <= 0,5 K
      (Тип K) <= 0,9 °F

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Возможность применения во...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ188 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термопар

    • Входной сигнал: термопары

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТП

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    8...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    8...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    (Тип K) <= 0,5 K

    (Тип K) <= 0,9 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Комп.

    UL Ex IS

    UL Ex NI

    ГОСТ Ex i

    Морской сертификат

    Метрология по ГОСТ

    FM IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D

    FM+CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA, общее назначение

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия