Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователь измерительный iTEMP TMT80

iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT80 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Удобная и простая настройка, визуализация и обслуживание посредством ПО, установленного на ПК.
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
Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
      (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Гальваническая развязка...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ80 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термометров сопротивления и термопар

    • Входной сигнал: Термометры сопротивления, термопары

    • Настройка прибора по протоколу HART® с помощью...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТС, ТП

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    8...35 В пост. тока

  • Протокол

    Настройка с помощью ПК (PCP)

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K

    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification