iTHERM ModuLine TT151

Bar stock thermowell iTHERM TT151  for a wide range of heavy duty industrial applications ©Endress+Hauser
Bar stock thermowell iTHERM TT151  for a wide range of heavy duty industrial applications ©Endress+Hauser

Bar stock thermowell for a wide range of heavy duty industrial applications

The thermowell design is based on DIN43772 or ASME B40.9 and additionally it is available as a universal version that can be configured flexibly. The thermowell guarantees a good resistance to typical industrial processes. It comprises a full material bar stock with a root diameter from 9 to 50 mm. The tip can be straight, tapered or stepped. The thermowell can be fitted to a pipe or vessel in the system using a selection of commonly used flanged process connection, thread or weld-in versions.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock

    • Modular configuration according to DIN 43772 or ASME B40.9 or more flexible as universal version

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process...

  • Область применения

    • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

    • High robustness for challenging process conditions

    • Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)

    • For use in pipes, vessels or tanks

    • Easier maintenance and recalibration of the measuring...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Литая термогильза

  • Характеристики / Применение

    metric style

    compliant according to ASME or DIN stadard
    universal use

  • Соединительная головка

    internal thread:

    M14x1,5

    M18x1,5

    M20x1,5

    M27x1,5
    1/2" NPT
    1/2" NPSM

    1/2"NPSC

    G1/2"

    G2/3"

  • Макс. стандартная погружная длина

    1500 мм

  • Присоединение к процессу

    To be

    threaded

    weld in

    with flange according to ASME or EN or ISO

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    9…50 мм

  • Материал смачиваемых частей

    Wide selection of materials including:

    316

    316L

    316Ti

    347

    310

    Alloy600

    AlloyC276

    10CrMo9-10

    13CrMo4-5

    16Mo3

    A105

    C22.8

    Duplex

    Titan Gr.2

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    < 0.8 мкм (31.50 мкд)

    < 1.6 мкм (63.00 мкд)

    Стандарт DIN

  • Форма наконечника датчика

    Straight

    Tappered

    Stepped

    partly tappered

  • Диапазон температуры

    -200…1100 °C (-328...2.012 °F)

    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    500 бар (7252 psi)

    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    depends on process connection and material

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification