TH54
Modular TC thermometer, US style

TH54
Modular TC thermometer, US style ©Endress+Hauser

Best in class temperature measurement technology for general applications

The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell, flange connection and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of dimensions and materials, like SS316, INCONEL600, HastelloyC276, Titan or Monel, offer flexible application possibilities.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications.

    • Remove and install straight out of the box!

    • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

    • ...

  • Область применения

    The TH54 temperature sensors are Thermocouple assemblies installed in Thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design. They are made up of a Magnesium Oxide insulated...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    американские размеры

    модульная система измерения температуры

    полный диапазон областей применения

    фланцевое присоединение к процессу

    с удлинителем

    с защитной гильзой

  • Контактный разъем

    TA20J - нержавеющая сталь - с дисплеем или без него

    TMT142 - алюминий - полевой корпус с дисплеем или без него

    TMT162 - алюминий - полевой корпус с дисплеем или без него

    TMT162 - нержавеющая сталь -полевой корпус с дисплеем или без него

    Алюминий - крышка с резьбой, с цепочкой - E+H синий

    PP пластик - крышка с резьбой, с цепочкой

    TA30H - алюминий, с дисплеем или без него

  • Термогильза / защитная трубка

    цельноточеная (сверление)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    3/4'' (19,05 мм)

    7/8'' (22,23 мм)

    17/16'' (26,99 мм)

  • Максимальная длина по запросу

    до 609 мм (24'')

    по запросу

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    316/316L

    по запросу

  • Дополнительное покрытие

    доступно по запросу

  • Присоединение к процессу

    Фланец:

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 150 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 300 RF (B16.5)

    ASME 1,5" 600 RF (B16.5)

    ASME 1.5" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 2" 150 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)
    ASME 2" 900/1500 RF (B16.5)

    ASME 3" 150 RF (B16.5)

    ASME 3" 300 RF (B16.5)

    ASME 3" 600 RF (B16.5)

    ASME 3" 900/1500 RF (B16.5)

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    суженный

  • Шероховатость поверхности Ra

    1,6 мкм (63,0 мкдюйма)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип T:

    -270 °C...370 °C

    (-454 °F...698 °F)

    Тип J:

    -210 °C...720 °C

    (-346 °F...1328 °F)

    Тип E:

    -270 °C...820 °C

    (-454 °F...1508 °F)

    Тип K:

    -270 °C...1150 °C

    (-454 °F...2102 °F)

    Тип N:

    -270 °C...1150 °C

    (-454 °F...2102 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 500 бар (7252 psi)

    зависит от конфигурации

  • Погрешность

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230

    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    63% rt = 15,0 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    CSA

    FM IS

    CSA IS

    FM/CSA IS

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification