Датчик температуры TMT142C

Omnigrad S TMT142C ©Endress+Hauser

Надежное измерение температуры процесса в тяжелых промышленных условиях

Термопара TMT142C предназначена для тяжелых промышленных применений в условиях повышенных требований к безопасности. Области применения: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, а также химическая и нефтехимическая промышленность. Термопара предназначена для монтажа с отдельной термогильзой. Для повышения надежности измерения температуры, термопара по умолчанию укомплектована нормирующим преобразователем с выходным сигналом 4/20мА HART.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Компактный односекционный корпус

    • Дисплей с подсветкой: отображение измеренного значения и диагностической информации

    • Гальваническая изоляция 2кВ между входом и выходом преобразователя

    • Резьбовое присоединение к термогильзе

    • Сменная измерительная вставка

    • Тип...

  • Область применения

    Термопара TMT142C разработана специально для применений в тяжелых промышленных условиях на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслей, а также в химической и нефтехимической промышленности. Термопара TMT142C состоит из измерительной...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    американские размеры

    модульная система измерения температуры

    для высокоинтенсивных областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    резьбовое присоединение к процессу

    для использования с термогильзой

    дисплей с подсветкой

  • Контактный разъем

    TMT142 – алюминий – полевой корпус, с дисплеем или без него

    TMT142 – нержавеющая сталь – полевой корпус, с дисплеем или без него

  • Термогильза / защитная трубка

    для использования с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    Не определено

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181,10'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    Не определено

  • Дополнительное покрытие

    Не определено

  • Присоединение к процессу

    наружная резьба:

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    соединительная гайка:

    NPT1/2"

    M24x1,5

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -40 °C...800 °C

    (-40 °F...1472 °F)

    Тип J:

    -40 °C ... 750 °C

    (-40 °F ...1382 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от термогильзы

  • Погрешность

    класс 1 согласно ГОСТ Р МЭК 60584

    класс 2 согласно ГОСТ Р МЭК 60584

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    t50 = 3 с

    t90 = 7 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II

    Взрывозащита

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification