Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчик температуры
iTHERM ModuLine TM131

Датчик температуры iTHERM ModuLine TM131 ©Endress+Hauser

Термометр с защитой от побочных процессов, так называемым «двойным уплотнением»

Датчик температуры iTHERM ModuLine TM131 с двойным уплотнением ©Endress+Hauser

Исполнение из нержавеющей стали с взрывозащищенной присоединительной головкой

Датчик температуры с термопарой ModuLine TM131 QuickNeck ©Endress+Hauser

Исполнение QuickNeck для быстрого демонтажа вставки

iTHERM ModuLine TM131

iTHERM ModuLine TM131

iTHERM ModuLine

Инновационный, прочный модульный термометр для широкого спектра промышленных применений

Термометр сопротивления или термопара в комплекте с термокарманом промышленного производства для использования с имеющимся термокарманом. Опциональный устанавливаемый в головке преобразователь со всеми стандартными протоколами связи и специальные функции, среди которых iTHERM QuickNeck, для простой периодической калибровки без использования инструментов, устойчивая к вибрации и быстрореагирующая сенсорная технология и термокарман, а также сертификация для использования во взрывоопасных зонах обеспечивают прибору готовность к эксплуатации с повышенной точностью и надежностью измерений.

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      Класс AA по IEC 60751
      Класс A по IEC 60751
      Класс B по IEC 60751
      Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230
      Класс 1 или 2 по IEC 60584-2

    • Время отклика

      сверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с
      в зависимости от конфигурации

    • Макс. рабочее давление (статическое)

      в зависимости от конфигурации, до 100 бар

    • Диапазон рабочих температур

      PT100 TF StrongSens:
      -50 °C ... 500 °C
      (-58 °F ... 932 °F)
      PT100 QuickSensTF:
      -50 °C ... 200 °C
      (-58 °F ... 392 °F)
      PT100 WW:
      -200 °C ... 600 °C
      (-328 °F ... 1112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C ... 400 °C
      (-58 °F ... 752 °F)
      Термоэлемент:
      Тип K: до 1100 °C (2012 °F)
      Тип J: до 800 °C (1472 °F)
      Тип N: до 1100 °C (2012 °F)

    • Максимальная длина по запросу

      до 4500,0 мм

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Защита от побочных процессов с индикацией неисправностей обеспечивает всю необходимую информацию о состоянии системы

    • Вставки iTHERM: уникальное автоматизированное производство. Полное соответствие требованиям стандартов и неизменно высокое качество...

  • Область применения

    • Универсальное применение

    • Диапазон измерения: от -200 до +1100 °C

    • Диапазон давления до 100 бар

    • Степень защиты: до IP 68

    • Сенсорные элементы с устойчивостью к вибрации до 60g

    • Упрощенное техническое обслуживание (замена сенсора без остановки процесса), простая и...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    универсальное применение

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    с шейкой или QuickNeck

    с термогильзой / защитной гильзой (металлической) или для установки в термогильзу

    возможность использования со вставкой StrongSens, QuickSens

    для обеспечения малого времени отклика

  • Термогильза / защитная трубка

    приварная защитная гильза или для использования в сочетании с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    Термогильза:

    9x1,25 мм

    11x2 мм

    12x2,5 мм

    14x2 мм

    16x3,5

    1/4" SCH80

    1/2" SCH80

    1/2" SCH40

  • Максимальная длина по запросу

    до 4500,0 мм

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    316 (1.4401)

    316L (1.4404)

    316Ti (1.4571)

    Сплав Alloy 600 (2.4816)

    Сплав Alloy C276 (2.4819)

    Сплав Alloy 446 (1.4749)

    Сплав Alloy 321 (1.4541)

    Оболочка: PTFE

    Оболочка: тантал

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G3/8, G1/2", G3/4", G1"

    NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"

    M18x1,5, M20x1,5, M27x2, M33x2

    R1/2", R3/4"

    Накидная гайка:

    M20x1,5, G1/2", G3/4"

    Обжимной фитинг:

    NPT1/2", G1/2", G1"

    Фланец:

    DN15 PN40 B1, C

    DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

    ASME 2" 150 RF

    ASME 2" 300 RF

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

    суженный

    оптимизировано для обеспечения малого времени отклика

  • Шероховатость поверхности Ra

    < 1,6 мкм

  • Диапазон рабочих температур

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C ... 500 °C

    (-58 °F ... 932 °F)

    PT100 QuickSensTF:

    -50 °C ... 200 °C

    (-58 °F ... 392 °F)

    PT100 WW:

    -200 °C ... 600 °C

    (-328 °F ... 1112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C ... 400 °C

    (-58 °F ... 752 °F)

    Термоэлемент:

    Тип K: до 1100 °C (2012 °F)

    Тип J: до 800 °C (1472 °F)

    Тип N: до 1100 °C (2012 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от конфигурации, до 100 бар

  • Погрешность

    Класс AA по IEC 60751

    Класс A по IEC 60751

    Класс B по IEC 60751

    Класс "специальный" или "стандартный" по ASTM E230

    Класс 1 или 2 по IEC 60584-2

  • Время отклика

    сверхмалое время отклика при использовании с термогильзой, t90 от менее 10 с

    в зависимости от конфигурации

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

    CSA C/US

  • Взрывозащита

    SIL, MID, DNV/GL

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification