Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371

iTHERM TrustSens TM371 – компактный термометр в гигиеническом исполнении с функцией самокалибровки ©Endress+Hauser
Обладатель премии HERMES AWARD 2018 ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens TM371 – компактный термометр в гигиеническом исполнении с функцией самокалибровки ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens: полное соответствие требованиям при минимальных усилиях

iTHERM TrustSens TM371 – самокалибрующийся компактный термометр в гигиеническом исполнении сiTHERM QuickNeck ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens – инновационный термометр для пищевой и медико-биологической промышленности

iTHERM TrustSens – самокалибрующийся компактный термометр в гигиеническом исполнении для повышения безопасности изделий ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens – термометр-обладатель престижных наград для любых гигиенических и стерильных применений

Компактный термометр с функцией самодиагностики и подстройки Полное соответствие требованиям при минимальных усилиях

Первый в мире интеллектуальный термометр с функцией самодиагностики и подстройки (автоматической самокалибровки) имеет встроенный эталон и технологию Heartbeat. Обеспечивает постоянную уверенность в точности измерения температуры, устраняет риск необнаруженных отклонений измеренных значений, сокращает время простоя оборудования и повышает безопасность технологического процесса и качество готового продукта в пищевой и медико-биологической промышленностях. Термометр полностью соответствует требованиям стандартов FDA и GMP и имеет несколько престижных наград.
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
  • Краткие характеристики

    • Время отклика

      t50 = 2,5 с
      t90 = 9,5 с

    • Макс. рабочее давление (статическое)

      при 20 °C: 40 бар (580 psi)

    • Диапазон рабочих температур

      PT 100:
      -40 °C ...160 °C
      (-40 °F ... 320 °F)

    • Максимальная длина по запросу

      до 900,00 мм (35,4'')

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Снижение рисков и расходов благодаря функции самокалибровки и Технология Heartbeat

    • Нет простоев в работе благодаря автоматической и полностью отслеживаемой встроенной самокалибровке

    • Автоматизированное документирование, память на 350 точек калибровки

    • ...

  • Область применения

    • Прибор специально разработан для областей применения с повышенными требованиями к гигиене и стерильности в пищевой (производство пищевых продуктов и напитков) и медико-биологической промышленности

    • Диапазон измерения: от -40 до 160 °C

    • Диапазон давления до...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    самокалибровка

    метрическое исполнение

    компактный температурный зонд

    гигиеническое исполнение

    гигиеническое присоединение к процессу

  • Термогильза / защитная трубка

    не комплектуется

    с термогильзой

    с Т-образной/угловой термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    исполнение для труб, изолированные провода, негибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')

    9,0 мм (0,35'')

    12,7 мм (0,5")

  • Максимальная длина по запросу

    до 900,00 мм (35,4'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%

    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг

    приварной переходник

    зажимные соединения по ISO2852

    резьбовое соединение труб по DIN 11851

    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1

    металлические уплотнения

    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant

    APV Inline

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Neumo Biocontrol

    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм

    0,38 мкм

    0,38 мкм, с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:

    -40 °C ...160 °C

    (-40 °F ... 320 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Время отклика

    t50 = 2,5 с

    t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    нет (сигнал 4…20 мА, HART)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 60022519

      Заглушка приварного адаптера G1/2

    • Order code 71405560
    • Order code 71424800

      G1/2 металлический приварной адаптер

      Для соединения с внутренней резьбой G1/2" Материал 316L/1.4435. 2 отверстия

    • Order code 71531585

      Adapter for Ingold connection, 3.1

      material certificate

    • Order code 71531588
    • Order code 60018911

      Набор уплотнит.колец для присоед. ING

      набор включает 5 уплотнений

    • Order code 52018765

      Сварной адаптер G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Подключение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371, TMR35.

    • Order code 52028295

      Приварной адаптер G3/4, d=29, 316L, 3.1

      присоединение к процессу - "заподлицо" Для монтажа на трубу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52021717

      Упл.кольцо 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 75. Применение: сварной адаптер G3/4, 316L, (71258355) монтаж на резервуар, (71258357) на трубу, заподлицо, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1, (52018765) монтаж на резервуар, (52028295) на трубу, заподлицо, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Сварной адаптер G3/4 d=55, 316L

      Присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3A. Применение: FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, TMR35, QMW43.

    • Order code 52011897

      Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTL41 FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52014473

      Упл.кольцо 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G3/4, 316L (52001052) заподлицо, 316L, 3.1 (52011897) заподлицо, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 71093129

      Сварной адаптер G1, d=53, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы Уплотнение: силиконовое Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      Уплот.кольцо 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, приварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 52001051

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовое уплот.кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      Уплот.кольцо 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, приварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 52001221

      Сварной адаптер G1, регулируемый, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Для регулировки монтажа Liquiphant. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение:FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Приварной адаптер G1, регулир.,316L 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Liquiphant - настраиваемый. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Профильная прокладка 29x36x3.7, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ. Применение: присоединение к процессу G1 заподлицо, Сварной адаптер G1, 316L, регулируемый (52001221), Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, регулируемый (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Сварной адаптер Rd52, 316L, регулируемый, (52001047), 316L, 3.1, регулируемый, (52006909), TL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71275424

      колпачок гибкий желтый TPE

    • Order code 71215757
    • Order code 71217633
    • Order code 51516983

      Периферийное устройство FXA291

      Серийный порт USB Технические требования: - USB Version1.1 или выше - Питание по USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Окр. температура: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Объем поставки: Периферийное устройство FXA 291 MS Windows USB драйвер Устройство предназначено для CSA/FM применений. Не допускается модификация устройства. Данное устройство может использоваться в искробезопасных цепях с соответствующими характеристиками (см. сертификат безопасности).

    • Order code 71217708

      Кабельный комплект 4p D18 IP69K

      Кабель в ПВХ, 4 x 0.34 мм2 (22 AWG) с M12x1 накидной гайкой из нержавеющей стали; прямой гнездовой разъем; резьбовая заглушка; длина: 5 м; IP69K.

    • Order code 71387767
    • Order code 71392158
    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code SFE500-

      FieldCare SFE500

      FieldCare is a software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup, Plant Asset Management or Condition Monitoring (Asset Health Monitoring). FieldCare includes approved Endress+Hauser and third party DTM Libraries and can be used with W@M Life-Cycle Management. Additional hardware e.g. modems, or interfaces is needed. One year update service is included to guarantee top quality and performance. (Online application update or download from Endress+Hauser Software Portal)

    • Order code FXA42-

      Fieldgate FXA42

      Compact gateway for data capture of field devices, without antenna. Embedded web server, alarm / event handling. Application: remote monitoring, inventroy data monitoring, web enabled field interface. Field device interfaces 4-20mA, Modbus RTU, digital inputs/outputs. :: Meets NAMUR NE43 requirements. :: Data transition into SupplyCare.

    • Order code TM371-

      TrustSens TM371

      Self-calibrating thermometer with optional thermowell for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries. 100% compliance by 0% effort. Measuring range: -40...+160oC/ -40...+320oF ::Risk reduction and cost reduction through a fully automated inline self-calibration. ::Fully automatized and audit-proof documentation. ::No risk of undetected failures through Heartbeat monitoring.