iTHERM CompactLine TM311

Product picture iTHERM CompactLine TM311 ©Endress+Hauser

Pt100 compact thermometer, with optional integrated IO-Link and 4–20 mA transmitter, programmable PC

The compact thermometer measures the process temperature using a Pt100 sensor element (Class A, 4-wire). An optional integrated transmitter converts the Pt100 input signal. In the version with integrated electronics, the device automatically detects the connection variant (IO-Link or 4–20 mA).

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Fast installation and easy commissioning:
      - Small, compact design made entirely from stainless steel
      - M12 connection with IP69 for easy electrical connection
      - Pt100, 4-wire connection or universal output (IO-Link / 4–20 mA)
      - Preset measuring range

    • ...

  • Область применения

    • Developed for universal use in hygienic and aseptic applications in the food, beverage and pharmaceutical industries, as well as for optimum standardization for machine and plant manufacturers

    • Measuring range: -50 to +200 °C (-58 to +392 °F)

    • Pressure...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    metric and imperial style

    compact temperature probe

    fast response time

    high accuracy

    standard and hygienic design

    hygienic process connection

    threaded process connection

  • Термогильза / защитная трубка

    без защитной гильзы

    сварная защитная гильза

    тройник и угловой элемент

  • Вставка/чувствительный элемент

    pipe version, isolated wires, not flexible

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    3,0 мм (0,12'')

    6,0 мм (0,24'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 600,00 мм (23,62'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435 Delta-Ferrit < 1%

    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг

    Резьба

    Приварной адаптер

    Зажимные соединения в соответствии с ISO2852

    Резьбовое соединение в соответствии с DIN 11851

    Трубное резьбовое соединение с асептической резьбой по DIN 11864-1

    Металлическая система уплотнения

    резьба в соответствии с ISO 228 для адаптера liquiphant

    Varivent

    SMS 1147

    Т-образная и угловая муфта

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм (29,92 мкд)

    0,38 мкм (14,96 мкд)

    0,38 мкм (14,96 мкд) с электрополировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 50 бар (725 psi)

  • Погрешность

    класс A в соотв. с IEC 60751

  • Время отклика

    t50 = 1 с

    t90 = 2 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    нет (4…20мА, IO-Link)

  • Взрывозащита

    3A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE

    1935/2004, 2023/2006, 10/2011

    DNVGL, BV

    cCSAus

    EAC

    RCM

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 51004751

      Приварная муфта G1/2 в компл.

      обжимной фитинг

    • Order code 51004752

      Приварная муфта G1/2

      moveable with sealing taper + washer, material of wetted parts: 316L, PEEK, max. process pressure: 10 bar (145 psi)

    • Order code 60021387

      TSP_G1/2 приварная бобышка металл-металл

      Приварная бобышка для присоединения "металл-к-металлу" с внутр.резьбой G1/2" материал: AISI 316L/1.4435

    • Order code 60022519

      Заглушка приварного адаптера G1/2

    • Order code 71405560
    • Order code 52018765

      Сварной адаптер G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Подключение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.

    • Order code 52028295

      Приварной адаптер G3/4, d=29, 316L, 3.1

      присоединение к процессу - "заподлицо" Для монтажа на трубу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52021717

      Упл.кольцо 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 75. Применение: сварной адаптер G3/4, 316L, (71258355) монтаж на резервуар, (71258357) на трубу, заподлицо, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1, (52018765) монтаж на резервуар, (52028295) на трубу, заподлицо, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Сварной адаптер G3/4 d=55, 316L

      Присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3A. Применение: FTL50/FTL50H, FTL80, TMR35.

    • Order code 52011897

      Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTL50/FTL50H, FTL80, TMR35.

    • Order code 52014473

      Упл.кольцо 21.89x2.62 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G3/4, 316L (52001052) заподлицо, 316L, 3.1 (52011897) заподлицо, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 71093129

      Сварной адаптер G1, d=53, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы Уплотнение: силиконовое Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.

    • Order code 52001051

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовое уплот.кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL260/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/52, PMP23, PMP51, PMP135, PTP35, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      Уплот.кольцо 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, приварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 52001221

      Сварной адаптер G1, регулируемый, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Для регулировки монтажа Liquiphant. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL330H/330L, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/81.

    • Order code 52011898

      Приварной адаптер G1, регулир.,316L 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Liquiphant - настраиваемый. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81.

    • Order code 52014424

      Профильная прокладка 29x36x3.7, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ. Применение: присоединение к процессу G1 заподлицо, Сварной адаптер G1, 316L, регулируемый (52001221), Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, регулируемый (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Сварной адаптер Rd52, 316L, регулируемый, (52001047), 316L, 3.1, регулируемый, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.

    • Order code 71449142

      Соединительный кабель,PIN, TM311 с TMR3x

    • Order code 71217708

      Кабельный комплект 4p D18 IP69K

      Кабель в ПВХ, 4 x 0.34 мм2 (22 AWG) с M12x1 накидной гайкой из нержавеющей стали; прямой гнездовой разъем; резьбовая заглушка; длина: 5 м; IP69K.

    • Order code TK40-

      iTHERM TK40 Compression Fitting

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.