Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователь измерительный iTEMP TMT72

Преобразователь температуры iTEMP TMT72 c TID10 ©Endress+Hauser

Преобразователь температуры с подключаемым дисплеем TID10

Преобразователь температуры iTEMP TMT72, установленный в полевом корпусе TA30H ©Endress+Hauser

Преобразователь температуры, установленный во взрывозащищенном полевом корпусе

Преобразователь температуры iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser

Конфигурирование прибора с помощью приложения SmartBlue

Преобразование сигналов термометров и термопар в стандартизированные выходные сигналы для всех отраслей промышленности

Непревзойденная надежность, точность и долговременная стабильность в критически важных процессах. Конфигурируемый преобразователь обеспечивает передачу преобразованных сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления и термопар, а также сигналов сопротивления и напряжения через HART®. Диагностика по NAMUR NE 107 . Быстрые и простые процессы ввода в эксплуатацию, управления и техобслуживания посредством встроенной поддержки Bluetooth® и приложения SmartBlue от Endress+Hauser.

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Краткие характеристики

    • Погрешность

      (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
      (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

please wait Loading alternative products

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Безопасная эксплуатация во взрывоопасных зонах — международные сертификаты соответствия

    • Высокая надежность работы благодаря мониторингу датчиков и самого прибора

    • Встроенный интерфейс связи Bluetooth® для беспроводного просмотра измеренных значений и...

  • Область применения

    • Преобразователь температуры, преобразующий различные входные сигналы в аналоговый выходной сигнал 4...20 мА с регулируемым диапазоном, с функцией программирования посредством устройства с Bluetooth® или с помощью HART®

    • Повышение эффективности процессов...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    1 аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    10…36 В пост. тока

  • Протокол

    Протокол HART
    Беспроводная технология Bluetooth®

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B / DIN-рейка / Полевой корпус

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F

  • Гальваническая изоляция

    да

  • Взрывозащита

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc

    ATEX II3D Ex tc IIIC Dc

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db

    CSA C/US General Purpose

    CSA C/US IS, NI I/1+2/A-D

    CSA C/US XP, DIP I, II, III/1+2/A-G

    EAC Ex ia IIC T6 Ga

    EAC Ex d IIC T6 Gb

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex ia IIC T6 Ga

    INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    INMETRO Ex nA IIC T6 Gc

    NEPSI Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex d IIC T6 Gb

    NEPSI Ex nA II T6 Gc

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

    DNV GL

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification