Omnigrad S TC88
Модульная термопара

Изображение термопары TC88 ©Endress+Hauser
Изображение термопары TC88 в точке измерения

Универсальная конструкция прибора, подходящая для всех отраслей промышленности

Надежная модульная конструкция термопары позволяет использовать её в любых отраслях промышленности, особенно в химической и нефтегазовой. Опциональный устанавливаемый в головке преобразователь со всеми стандартными протоколами коммуникаций повышает точность измерения и надежность по сравнению с датчиками с прямым подключением к контроллеру. Различные присоединения к процессу и материалы смачиваемых частей обеспечивают универсальность применения.

  • Преимущества

    • Высокая степень универсальности, обусловленная модульной конструкцией, в которой используются стандартные клеммные головки, соответствующие DIN EN 50446, и погружные части с любой необходимой погружной длиной.

    • Возможность регулирования погружной длины...

  • Область применения

    • Универсальное применение

    • Монтаж в существующие термогильзы

    • Диапазон измерения: –40 ... 1100 °C

    • Класс защиты до IP68

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    полный диапазон областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    подходит для использования при высоком рабочем давлении

    резьбовое присоединение к процессу

    с шейкой

    для использования с термогильзой

  • Контактный разъем

    TA20A – алюминий – крышка с винтами

    TA20B – пластик – крышка с резьбой

    TA20D – алюминий – откидная крышка, высокая

    TA20J – нержавеющая сталь – цельнотянутый, с дисплеем или без него

    TA20R – нержавеющая сталь – фрезерованный, крышка с резьбой

    TA20W – алюминий – крышка с защелкой

    TA21E – алюминий – крышка с резьбой, с цепочкой

    TA30A – E+H, алюминий – низкая крышка – с дисплеем или без него

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

  • Термогильза / защитная трубка

    для использования с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки

    Диаметр вставки

    3,0 мм (0,12'')

    6,0 мм (0,24'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181,10'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Alloy 600)

  • Дополнительное покрытие

    Не определено

  • Присоединение к процессу

    наружная резьба:

    G1/2"

    NPT1/2"

    M14x1,5

    M18x1,5

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,8 мкм (31,5 мкдюйма)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -40 °C...1100 °C

    (-40 °F...2012 °F)

    Тип J:

    -40 °C...750 °C

    (-40 °F...1382 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 500 бар (7252 psi)

  • Погрешность

    класс 1 согласно IEC 60584

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    t50 = 1 с

    t90 = 2 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

    NEPSI

    EAC Ex

  • Взрывозащита

    Метрология по ГОСТ

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPC100-

      Преобразователь термоэлектрич. TPC100

      Сменная вставка для применения в составе преобразователей термоэлектрических ТС10, ТС12, ТС13, ТС15, ТС61, ТС62, ТС63, ТС66, ТЕС420, TAF11, TAF16

  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Удлинительная шейка для термогильзы TN15

      Удлинительная часть термогильзы с резьбовым присоед. к клеммной головке (форма В по DIN) и различными присоед. к отдельной термогильзе.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Клеммная головка TA 20A

      Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал:алюминий с эпоксидным покрытием Температура : макс. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Клеммная головка TA 20B

      "Прибор выводится из производства, ограниченная доступность" Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал: полиамид черный Температура окруж. среды: макс. +80 oC защита: IP65

    • Nr D Order code TA20D-

      Клеммная головка TA20D

      Материал снимается с производства, ограниченная доступность. Соединительная головка для монтажа измер.вставки с макс.2 преобразователями или клеммной коробки и 1 преобразователя Монтаж с применением арматуры или защитной гильзы. материал: Алюминий, покрытый лаком Температура окруж. среды: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC. защита: IP66

    • Nr D Order code TA20W-

      Клеммная головка TA20W

      Подвесная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защитной гильзы материал: Алюминий Температура: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC защита: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Клеммная головка TA 21E

      Соединит.головка с резьб.крышкой, монтаж измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Класс защиты: IP65 материал:алюм., получен.литьем под давл. Температура окруж. среды: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Соединительная головка TA30A

      Головка датчика температуры ТА30А. Применение: клеммный блок или встраиваемый преобразователь + дополнительный дисплей. Крышка: низкая, шарнирная, с дополнительным окном. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: корпус голубой, крышка серая. Темп. окр. среды: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

    • Nr D Order code TA30D-

      Соединительная головка TA30D

      Корпус для 2 встраиваемых преобразователей температуры или блоков. Крышка: высокая, на петлях. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: голубой, серая крышка. Окр.темп.: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

    • Nr D Order code TA30P-

      Соединительная головка TA30P

      Фиксатор для 2 измерительных преобразоватлей или клеммных колодок. Крышка: высокая, откидная. Материал: Полиамид PA12 антистатик. Цвет: черный. Температура окружающей среды: - 40...120oC (корпус). Защита: IP65 (корпус).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, встр. преоб. темпер., PCP

      Преобразователь температуры, ПК- программируемый Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

  • Ранняя версия