Omnigrad T TEC420
Thermocouple thermometer

Omnigrad T TEC420
Thermocouple thermometer ©Endress+Hauser

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

The high modular and robust thermometer finds its use in several applications in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. A variety of process connections, dimensions and materials offer flexible application possibilities.

  • Преимущества

    • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

    • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

    • Head transmitter with easy selection: Analog...

  • Область применения

    TEC420 sheathed thermocouples cover temperature ranges from -40°C to 1100°C depending on the type of thermocouple. They can be used in low pressure applications in direct contact with the medium or protected by a thermowell. They can also be used in all...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    присоединение к процессу: компрессионный фитинг

    без шейки

  • Контактный разъем

    TA20A – алюминий – крышка с винтами

    TA20B – пластик – крышка с резьбой

    TA20D – алюминий – откидная крышка, высокая

    TA30A – E+H, алюминий – низкая крышка – с дисплеем или без него

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

  • Термогильза / защитная трубка

    нет (не предназначен для использования с термогильзой)

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки

    6,0 мм (0,24'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 100000,00 мм (3937,01'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4401 (316)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Присоединение к процессу

    в зависимости от конфигурации

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -40 °C...1100 °C

    (-40 °F...2012 °F)

    Тип J:

    -40 °C...750 °C

    (-40 °F...1.382 °F)

    Тип T:

    -40 °C...400 °C

    (-40 °F...752 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 20 бар (290 psi)

  • Погрешность

    класс 2 согласно IEC 60584

  • Время отклика

    t50 = 3 с

    t90 = 7 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • A
    • Nr A Order code TA20A-

      Клеммная головка TA 20A

      Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал:алюминий с эпоксидным покрытием Температура : макс. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr A Order code TA20B-

      Клеммная головка TA 20B

      "Прибор выводится из производства, ограниченная доступность" Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал: полиамид черный Температура окруж. среды: макс. +80 oC защита: IP65

    • Nr A Order code TA20D-

      Клеммная головка TA20D

      Материал снимается с производства, ограниченная доступность. Соединительная головка для монтажа измер.вставки с макс.2 преобразователями или клеммной коробки и 1 преобразователя Монтаж с применением арматуры или защитной гильзы. материал: Алюминий, покрытый лаком Температура окруж. среды: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC. защита: IP66

  • C
    • Nr C Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Nr C Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Nr C Order code TID10-

      Дисплей для встр. преобразователя TID10

      Подключаемый. Отображение измеряемого значения. 12 переключателей с нижней стороны. Настройки: FF: Моделирование PA: Адрес шины Совместимость: TMT85, TMT84, TMT82.

    • Order code FXA195-

      Периферийное устройство FXA195

      Периферийное устройство для подключения полевых устройств с протоколом HART к компьютеру через USB. Настройка полевых устройств с помощью ПО. :: для подключения к искробезопасной сигнальной цепи :: Sil2, IEC61508

  • C
    • Nr C Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, встр. преоб. темпер., PCP

      Преобразователь температуры, ПК- программируемый Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

  • A
    • Nr A Order code TA30A-

      Соединительная головка TA30A

      Головка датчика температуры ТА30А. Применение: клеммный блок или встраиваемый преобразователь + дополнительный дисплей. Крышка: низкая, шарнирная, с дополнительным окном. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: корпус голубой, крышка серая. Темп. окр. среды: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

    • Nr A Order code TA30D-

      Соединительная головка TA30D

      Корпус для 2 встраиваемых преобразователей температуры или блоков. Крышка: высокая, на петлях. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: голубой, серая крышка. Окр.темп.: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

  • C
    • Nr C Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Nr C Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.