iTEMP TMT180
Встраиваемый преобразователь температуры (4/20мА)

iTEMP TMT180 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT180 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопреобразователей сопротивления Pt100 в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Программирование с помощью ПК.

  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Конфигурация измерительной...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ180 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термометров сопротивления Pt100

    • Входной сигнал: Термометры сопротивления Pt100

    • Настройка преобразователя с помощью ПК и ПО ReadWin®...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x Pt100

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    10…35 В пост. тока

  • Протокол

    Настройка с помощью ПК (PCP)

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    Pt100, -200...650 °C (-328...1.202 °F) <= 0,2K / 0,08% диап.

    Pt100, -50...250 °C (-58...482 °F) <= 0,1 K /0,08% диап.

    Pt100, -50...250 °C (-58...482 °F) <= 0,2 K /0,08% диап.

  • Гальваническая изоляция

    нет

  • Взрывозащита

    Морской сертификат

    UL согласно 3111-1

    UL EX NI, IS

    Метрология по ГОСТ

    CSA, общее назначение

    FM NI, класс I, раздел 2, группа ABCD

    CSA NI, класс I, раздел 2, группа ABCD

    FM/CSA NI, класс I, раздел 2, группа ABCD

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия