Измеритель-сигнализатор температуры TTR31

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Компактный и экономичный, для мониторинга безопасности температуры процесса.

Экономичность, компактность, надежность, простота в монтаже и эксплуатации – вот требования, предъявляемые к современной измерительной технике. Данный температурный датчик полностью соответствуют этим требованиям. Разработан для надежного измерения и мониторинга температуры процессов; несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом 4/20мА. Вибростойкие тонкопленочные чувствительные элементы гарантируют высочайшую безопасность эксплуатации.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Встроенная электроника переключения для мониторинга и контроля процесса

    • Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность

    • Функциональная проверка и вывод информации через светодиоды и цифровой дисплей

    • Платиновый температурный датчик, обеспечивающий...

  • Область применения

    Предельный сигнализатор температуры для мониторинга, отображения и контроля температуры процесса в диапазоне от -50 до 150 °C. Thermophant T TTR 31- доступен с резьбовым или муфтовым соединением.

    Электронные исполнения:

    • Один релейный выход PNP

    • Два...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сигнализатор температуры

  • Характеристики / Применение

    Интеллектуальное реле температуры с датчиком Pt100 (класс A)

    соответствие DESINA

  • Напряжение питания

    12...30 В пост. тока

  • Погрешность

    -50...75 °C: < 0,5 K

    (-58...167 °F: < 0,9 °F)

    75...150 °C: < 0,65 K

    (167...302 °F: < 1,2 °F)

  • Дрейф точки при долговременной работе

    < 0,1 K/a (< 0,2 °F/a)

  • Диапазон рабочих температур

    -50...150 °C (-58...302 °F)

  • Присоединение к процессу

    различные варианты резьбы, зажимное соединение

  • Совет

    Не определено

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification