iTEMP TMT128
Преобразователь температуры для монтажа на DIN-рейку

©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопар в унифицированный сигнал 4/20мА

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Монтаж на DIN-рейку (ширина 22,5 мм)

  • Преимущества

    • Высокая точность и долговременная стабильность во всем диапазоне температур окружающей среды

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании, предварительно настраиваемый согласно NAMUR NE 43

    • Возможность применения во взрывоопасных зонах (...

  • Область применения

    • Преобразователь температуры для монтажа на DIN-рейку ТМТ128 с выходным сигналом 4/20мА для преобразования сигнала от термопар

    • Входной сигнал: термопары

    • Для монтажа на DIN-рейку

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Панельный преобразователь на рейку

  • Вход

    1 x ТП

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    12...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    12...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Монтаж

    DIN-рейка

  • Погрешность

    (Тип K) <= 0,5 K

    (Тип K) <=0,9 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Комп.

    GL - морской сертификат

    Метрология по ГОСТ

    FM IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    FM+CSA IS,NI,класс I,раздел1+2,группа ABCD

    CSA, общее назначение

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification