Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователи температуры

Преобразователи температуры для промышленного применения

Основная задача преобразователей температуры — преобразование аналогового сигнала первичного чувствительного элемента в унифицированный выходной сигнал. В настоящий момент становится популярной цифровая технология передачи данных, так как она обеспечивает существенное повышение точности измерения, универсальности, безопасности и снижение затрат.
Кроме того, точность измерения температуры в современных преобразователях можно повысить при помощи специального ПО для индивидуального согласования сенсора и преобразователя.

Модельный ряд преобразователей

Продуктовая линейка промышленных преобразователей температуры Endress+Hauser включает в себя:

  • Преобразователи температуры для монтажа на DIN-рейке

  • Преобразователи температуры для установки в клеммной головке термометра

  • Преобразователи температуры в полевом корпусе для монтажа в непосредственной близости от точки измерения температуры

  • Преобразователи температуры для взрывоопасных зон (Ex)

  • Преобразователи температуры подерживают распространенные промышленные протоколы передачи данных (HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™), а также доступны со стандартным аналоговым выходном сигналом 4/20мА

iTEMP Преобразователь температуры TMT82 ©Endress+Hauser
iTEMP Преобразователь температуры TMT82 ©Endress+Hauser

Настраиваемый преобразователь не только обеспечивает передачу преобразованных сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления (ТС) и термопар (ТП), но и передает сигналы сопротивления (Ом) и напряжения (мВ). Чтобы обеспечить самую высокую точность измерения, в преобразователе хранятся параметры линеаризации для каждого типа датчика.

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация во взрывоопасных зонах, международные сертификаты — FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx

  • Соответствие рекомендациям NAMUR NE107 по порядку предоставления диагностической информации

  • Повышение точности измерения температуры благодаря индивидуальному согласованию сенсора и преобразователя

  • Высокая эксплуатационная готовность точки измерения температуры благодаря встроенным функциям диагностики состояния сенсора

  • Быстрое подключение с помощью подпружиненных клемм (опция)