Краткие характеристики
-
Погрешность
класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751
класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751 -
Время отклика
в зависимости от конфигурации
QuickSens: t90 = 1,5 с
StrongSens: t90 = 9,5 с -
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
-
Диапазон рабочих температур
PT100:
-200 °C ... 600 °C
(-328 °F ... 1112 °F)
StrongSens:
-50 °C ... 500 °C
(-58 °F ... 932 °F)
QuickSens:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ... 392 °F)
Область применения
The modular sanitary thermometer iTHERM TM411 with digital display delivers highly accurate, reliable and fast temperature measurements in process lines, vessels, tanks, fermenters and more. The high-performance device is designed for the strictly regulated food and life sciences industries. Configure your hygienic instruments from a selection of thin film RTDs with QuickSens or StrongSens technology or 2x Pt100 wire wound temperature sensors, smart transmitters and hygienic process connections.
Designed for use in hygienic and aseptic applications in food, beverage and life sciences
Measuring range: –200 to 600 °C (-28 to 1 112 °F)
Pressure range up to 40 bar (580 psi)
Protection class: up to IP69K
Remote parametrization with secure Bluetooth® temperature transmitters
International approvals: Certified for use in hazardous areas, explosion protection as per ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Преимущества
Optimum process control: Fast sensor response times with iTHERM QuickSens technology (t90: 1.5 s)
Up to 75% faster and safer recalibrations with iTHERM QuickNeck – tool-free quick-release for instant insert removal
High sensor availability under rough conditions: Vibration resistant RTD technology iTHERM StrongSens (> 60g)
Easy product selection, configuration and maintenance
Increase productivity and product safety in sanitary applications with highly accurate and reliable measurements
Thermowells, hygienic process connections and housings expertly manufactured from high-grade materials treated for low surface roughness
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
Ранняя версия
-
-
Техническая информация (TI)
iTHERM TM411
Версия на русском языке - 02/2020
Инновационный модульный термопреобразователь сопротивления для гигиенических и стерильных применений
EN RU 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Язык:
Русский
Версия:
14/02/2020
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01038TRU_0720.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
iTHERM TM411
Версия на русском языке - 11/2021
Инновационный модульный термометр сопротивления для гигиенических и стерильных условий применения
EN RU 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Язык:
Русский
Версия:
30/11/2021
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
TI01038TRU_0821-00.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
iTHERM TM401
Термопробразователь сопротивления для применения в гигиенических и стерильных областях
EN RU 18/03/202221/02/202030/03/201827/02/201520/12/2013Язык:
Русский
Версия:
21/02/2020
Размер файла:
1016.9 KB
Имя файла:
TI01058TRU_0520.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN RU 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Язык:
Русский
Версия:
28/10/2021
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2321.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
iTHERM TM411
Инновационный модульный термометр сопротивления для гигиенических и стерильных условий применения
EN RU 30/11/202114/02/202012/12/201821/09/201512/09/2014Язык:
Русский
Версия:
30/11/2021
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
TI01038TRU_0821-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Модульные термометры для гигиенического использования
Универсальные модульные термометры со сменными вставками термометров сопротивления (RTD) для гигиенического применения
EN RU 20/01/2020Язык:
Русский
Версия:
20/01/2020
Размер файла:
617.3 KB
Имя файла:
BA02023TRU_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
TR1x, TR4x, TR88, TSC310, TST310, TR6x, TC1x, TC6x, TC88, TPC100, TPR100, TM411, TM412, TR24
Thermometers and inserts Ex iaIIC T1-T6 Ga, Ex iaD 20 T85-T450
EN RU 31/07/2020Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
175.2 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN RU 31/12/2019Язык:
Английский
Версия:
31/12/2019
Размер файла:
125.5 KB
Имя файла:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTHERM TS111, TM211 Omniset TPx100, Omnigrad TSx310 RTD/TC inserts and cable thermometers ATEX: II1D, II1/2DEx ia IIIC or II1G, II1/2G Ex ia IIC IECEx: Ex ia IIC Ga, Ga/Gb
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas.
EN RU 10/07/201928/11/201628/11/201210/05/201201/07/2010Язык:
Английский
Версия:
10/07/2019
Размер файла:
977 KB
Имя файла:
XA00100RA3_1619.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
Термопреобразователи сопротивления платиновые iTHERM TM411, TM412
0Ех iaIIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db Х
EN RU 29/10/2021Язык:
Русский
Версия:
29/10/2021
Размер файла:
436 KB
Имя файла:
XA02760TRU_0121.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN RU 31/07/2020Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
173.5 KB
Имя файла:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
TM411 TM412
CSA IS, NI Control Drawing
EN RU 22/10/201905/03/2014Язык:
Английский
Версия:
22/10/2019
Размер файла:
86.2 KB
Имя файла:
XA01149TEN_02.19.pdf
-