Защитная гильза для датчиков температуры Omnigrad TA540

©Endress+Hauser

Предназначена для использования с термопреобразователями сопротивления и термопарами в тяжелых промышленных применениях.

Термогильза представляет собой защитную металлическую трубку с резьбовым или фланцевым присоединением к процессу. Присоединение датчика температуры реализовано с применением внутренней резьбы 1/2"NPT. Для данной термогильзы доступен широкий диапазон фланцев различных размеров и материалов. Благодаря этому термогильза может применяться на различных измерительных задачах на предприятии.

  • Преимущества

    • Форма погружной части может быть прямой или ступенчатой для сокращения времени отклика.

    • Возможен выбор различных исполнений размеров, материалов и рабочих соединений термогильзы

    • TA540 - классическое исполнение термогильзы, выполненное из металлической...

  • Область применения

    Термогильза TA540 предназначена для защиты термопреобразователей сопротивления и термопар для защиты от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в ответственных промышленных применениях.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сварная термогильза

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    различные присоединения к процессу

    круглое удлинение

  • Соединительная головка

    внутренняя резьба:

    1/2" NPT

    G1/2"

    M20x1,5

  • Макс. стандартная погружная длина

    4000 мм (157,48")

  • Присоединение к процессу

    резьба:

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    1" NPT

    M20x1,5

    фланец:

    DN25 PN16 B1

    DN25 PN40 B1

    DN40 PN40 B1

    DN50 PN40 B1

    ASME 1" 150 RF

    ASME 1" 300 RF

    ASME 1" 600 RF

    ASME 1 1/2" 150 RF

    ASME 1 1/2" 300 RF

    ASME 1 1/2" 600 RF

    ASME 1 1/2" 600 RTJ

    ASME 1 1/2" 600 RTJ

    ASME 2" 300 RF

    ASME 2" 600 RF

    ASME 2" 300 RTJ

    ASME 2" 600 RTJ

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    1/4" SCH40

    1/2" SCH40

    1/2" SCH80

    3/4" SCH40

  • Материал смачиваемых частей

    1.4401 (316)

    1.4749 (~446)

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    < 1,6 мкм (63,00 мкдюйма)

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

  • Диапазон температуры

    -200...1100 °C (-328...2012 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    150 бар (2176 psi)

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    в зависимости от присоединения к процессу

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification