Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

iTHERM ModuLine TT151

Цельноточеная термогильза TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями эксплуатации ©Endress+Hauser
Цельноточеная термогильза TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями эксплуатации ©Endress+Hauser

Цельноточеная термогильза TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями эксплуатации

Данная термогильза поставляется в конструктиве по DIN43772 или ASME B40.9, а также в универсальном исполнении с возможностью гибкого конфигурирования. Термогильза обеспечивает высокую стойкость в тяжелых условиях эксплуатации различных промышленных процессов. Изготавливается из цельной заготовки материала путем вытачивания, имеет внутренний диаметр от 9 до 50 мм. Варианты формы наконечника: прямой, суженный, ступенчатый. Термогильза устанавливается в систему на трубу или емкость с помощью ряда распространенных фланцевых присоединений в резьбовых или приварных вариантах.
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
  • Краткие характеристики

    • Макс. рабочее давление (статическое)

      500 бар (7252 psi)
      Зависит от конфигурации

    • Макс. стандартная погружная длина

      1500 мм

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • TT151 — термогильза, изготовленная из цельного стержня круглого сечения и соответствующая промышленным стандартам

    • Модульная конфигурация по DIN 43772 или ASME B40.9 либо универсальное исполнение с более гибкой конфигурацией

    • Размеры удлинительной и...

  • Область применения

    • Защищает датчик температуры от физических и химических воздействий

    • Высокая прочность для сложных рабочих условий

    • Диапазон давления: до 500 бар (7252 фунт/кв. дюйм)

    • Для использования в трубах, емкостях и резервуарах

    • Простота техобслуживания и периодической...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Литая термогильза

  • Характеристики / Применение

    metric style

    compliant according to ASME or DIN stadard
    universal use

  • Соединительная головка

    internal thread:

    M14x1,5

    M18x1,5

    M20x1,5

    M27x1,5
    1/2" NPT
    1/2" NPSM

    1/2"NPSC

    G1/2"

    G2/3"

  • Макс. стандартная погружная длина

    1500 мм

  • Присоединение к процессу

    To be

    threaded

    weld in

    with flange according to ASME or EN or ISO

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    9…50 мм

  • Материал смачиваемых частей

    Большой выбор материало:

    316

    316L

    316Ti

    347

    310

    Alloy600

    AlloyC276

    10CrMo9-10

    13CrMo4-5

    16Mo3

    A105

    C22.8

    Duplex

    Титан Gr.2

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    < 0.8 мкм (31.50 мкд)

    < 1.6 мкм (63.00 мкд)

    Стандарт DIN

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    суженный

    ступенчатый

    частично суженный

  • Диапазон температуры

    -200…1100 °C (-328...2.012 °F)

    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    500 бар (7252 psi)

    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    Зависит от присоединения к процессу и материала

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification