Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Цельноточеная термогильза iTHERM TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями

iTHERM ModuLine TT151

Цельноточеная термогильза TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями эксплуатации

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    500 бар (7252 psi)
    Зависит от конфигурации

  • Макс. стандартная погружная длина

    1500 мм

Область применения

Данная термогильза поставляется в конструктиве по DIN43772, ASME B40.9 или NAMUR NE 170, а также в универсальном исполнении с возможностью гибкого конфигурирования. Термогильза обеспечивает высокую стойкость в тяжелых условиях эксплуатации различных промышленных процессов. Изготавливается из цельной заготовки материала путем вытачивания, имеет внутренний диаметр от 9 до 50 мм. Варианты формы наконечника: прямой, суженный, ступенчатый. Термогильза устанавливается в систему на трубу или емкость с помощью ряда распространенных фланцевых присоединений в резьбовых или приварных вариантах.

  • Защищает датчик температуры от физических и химических воздействий

  • Высокая прочность для сложных рабочих условий

  • Диапазон давления: до 500 бар (7252 фунт/кв. дюйм)

  • Для использования в трубах, емкостях и резервуарах

  • Простота техобслуживания и периодической калибровки точки измерения (термометр можно заменять без остановки процесса)

Преимущества

  • TT151 — термогильза, изготовленная из цельного стержня круглого сечения и соответствующая промышленным стандартам

  • Модульная конфигурация по DIN 43772, ASME B40.9 или NAMUR NE170, либо универсальное исполнение с более гибкой конфигурацией

  • Размеры удлинительной и погружной части термогильзы и ее полная длина могут быть выбраны в соответствии с требованиями к процессу

  • Широкий выбор размеров, материалов и присоединений к процессу

  • Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens

    Инновационное измерение температуры - надежный датчик температуры для высокоточного измерения и эффективного управления процессом. Вибростойкость до 60g.