Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Цельноточеная термогильза iTHERM TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями

iTHERM ModuLine TT151

Цельноточеная термогильза TT151 для широкого диапазона промышленных применений с тяжелыми условиями эксплуатации

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Литая термогильза

  • Характеристики / Применение

    metric style
    compliant according to ASME, DIN or NAMUR standard
    universal use

  • Соединительная головка

    internal thread:
    M14x1,5
    M18x1,5
    M20x1,5
    M27x2
    1/2" NPT
    1/2" NPSM
    1/2"NPSC
    G1/2"
    G3/4"
    M24x1,5 sliding

  • Макс. стандартная погружная длина

    1500 мм

  • Присоединение к процессу

    To be
    threaded
    weld in
    with flange according to ASME, EN or ISO

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    9…50 мм

  • Материал смачиваемых частей

    Большой выбор материало:
    316
    316L
    316Ti
    347
    310
    Alloy600
    AlloyC276
    10CrMo9-10
    13CrMo4-5
    16Mo3
    A105
    C22.8
    Duplex
    Титан Gr.2

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    < 0.8 мкм (31.50 мкд)
    < 1.6 мкм (63.00 мкд)
    Стандарт DIN

  • Форма наконечника датчика

    прямой
    суженный
    ступенчатый
    частично суженный

  • Диапазон температуры

    -200…1100 °C (-328...2.012 °F)
    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    500 бар (7252 psi)
    Зависит от конфигурации

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    Зависит от присоединения к процессу и материала