Термопреобразователь сопротивления платиновый iTHERM TM411

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Инновационный термометр для пищевой и фармацевтической отраслей промышленности

iTHERM TM411 соответствует всем требованиям, предъявляемым к измерительному оборудованию в пищевой и фармацевтической промышленности. Смачиваемые части термометра выполнены из нержавеющей стали марки 316L с высокой степенью полировки поверхности, прибор имеет широкий набор доступных гигиенических присоединений к процессу. Существенное сокращение затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и повышение эффективности измерения температуры благодаря инновационным опциям прибора: QuickSens, StrongSens и QuickNeck.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Удобство проектирования термометра под измерительную задачу благодаря широкому опциональному набору и погружной длине с шагом 1мм

    • Чувствительные элементы термометров имеют постоянно высокое качество благодаря производству на уникальной автоматизированной...

  • Область применения

    • Термометр специально разработан для гигиенических применений в пищевой и фармацевтической отраслях промышленности

    • Рабочий диапазон температуры: –200 до +600 °C

    • Рабочий диапазон давления: до 40 бар (в зависимости от используемого присоединения к процессу)

    • Степень защиты: до IP69K

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    гигиеническая/асептическая конструкция (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)

    гигиенические присоединения к процессу

    с горловиной

    возможность применения во взрывоопасных зонах

    с защитной гильзой

    QuickSens – малое время отклика

    StrongSens – самая прочная конструкция

    QuickNeck – простая и экономичная повторная калибровка

  • Контактный разъем

    TA30A – E+H, алюминий – низкая крышка – с дисплеем или без него

    TA30D – E+H, алюминий – высокая откидная крышка

    TA30R – нержавеющая сталь, струйная обработка – резьбовая крышка – с дисплеем или без него

    TA30R – нержавеющая сталь, ручная полировка – резьбовая крышка – с дисплеем или без него

    TA30S – полипропилен – резьбовая крышка

    TA30P – полиамид – высокая откидная крышка

  • Термогильза / защитная трубка

    без защитной гильзы

    сварная защитная гильза

    тройник и угловой элемент

  • Вставка/чувствительный элемент

    в минеральной изоляции (MI), гибк.

    трубное исполнение, изолированные провода, не гибк.

  • Внешний диаметр защитной трубки / вставки

    6,0 мм (0,24'')

    9,0 мм (0,35'')

    12,7 мм (0,5'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    1.4435, содержание дельта-феррита < 1%

    316L

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг

    приварной переходник

    зажимные соединения по ISO2852

    резьбовое соединение труб по DIN 11851

    асептическое резьбовое соединение труб по DIN 11864-1

    металлические уплотнения

    резьба по ISO 228 для переходника Liquiphant

    APV Inline

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Neumo Biocontrol

    Т-образные и угловые компоненты

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

    суженный

  • Шероховатость поверхности Ra

    0,76 мкм (29,92 мкдюйма)

    0,38 мкм (14,96 мкдюйма)

    0,38 мкм (14,96 мкдюйма), с электронной полировкой

  • Диапазон рабочих температур

    PT100:

    -200 °C ... 600 °C

    (-328 °F ... 1112 °F)

    StrongSens:

    -50 °C ... 500 °C

    (-58 °F ... 932 °F)

    QuickSens:

    -50 °C ... 200 °C

    (-58 °F ... 392 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Погрешность

    класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751

    класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    QuickSens: t90 = 1,5 с

    StrongSens: t90 = 9,5 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II

    ATEX IECEx

    FM

    CSA

    NEPSI

    CRN

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification