Omnigrad S TMT162R
Pt100 Thermometer, Field transmitter

RTD thermometer TMT162R with field transmitter, display and HART, FOUNDATION Fieldbus or PROFIBUS PA ©Endress+Hauser
RTD thermometer TMT162R with field transmitter, display and HART, FOUNDATION Fieldbus or PROFIBUS PA ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. The thermometer fulfills the corresponding safety requirements due to various certificates and tests. The use of a transmitter leads to higher accuracy and reliability in comparison to directly wired sensors.

  • Преимущества

    • Dual compartment housing

    • Backlit display with large measured value, bar graph and fault condition indication

    • Galvanic isolation 2 kV (sensor input to the output)

    • Wide range of threaded thermowell connections available as standard

    • Replaceable measuring...

  • Область применения

    • Chemical/pharmaceutical industry

    • Petrochemical industry

    • Energy industry

    • Paper industry

    • General industrial applications

    The TMT162R RTD assembly comprises a measuring insert (Pt100) and an electronic field transmitter with HART®, FOUNDATION Fieldbus™...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    американские/метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    для высокоинтенсивных областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    для использования в сочетании с термогильзой

    дисплей с подсветкой

  • Контактный разъем

    TMT162 – алюминий – полевой корпус, с дисплеем или без него

    TMT162 – литая нержавеющая сталь – полевой корпус, с дисплеем или без него

    корпус с двумя отсеками

  • Термогильза / защитная трубка

    для использования в сочетании с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки

    Диаметр вставки

    6,0 мм (0,24'')

  • Максимальная длина по запросу

    Не определено

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    Не определено

  • Дополнительное покрытие

    Не определено

  • Присоединение к процессу

    Присоединение термогильзы

    наружная резьба:

    G1/2"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    колпачковая гайка:

    NPT1/2"

    M24x1,5

  • Форма наконечника датчика

    Не определено

  • Шероховатость поверхности Ra

    Не определено

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:

    -200 °C...600 °C

    (-328 °F...1112 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 500 бар (7252 psi)

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751

    класс AA согласно IEC 60751

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

    t50 = 4 с

    t90 = 8 с

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II

    Взрывозащита

  • Взрывозащита

    Метрология по ГОСТ

    SIL

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия