Omnigrad S TAF11
Жаростойкая термопара

Термопара Omnigrad S TAF11 ©Endress+Hauser
Термопара Omnigrad S TAF11 ©Endress+Hauser

Области применения: измерение температуры расплавов металлов, дымовых газов и т.д.

Платинородиевые термопары с керамическими термогильзами применяются для высокотемпературных точек измерения. Термогильзы, изготовленные из жаростойких материалов, служат для защиты чувствительного элемента термопары от механических и коррозионных воздействий рабочей среды в процессе эксплуатации и существенно продлевают срок службы используемых датчиков.

  • Преимущества

    • Долгий срок службы благодаря использованию инновационных материалов для термогильз с улучшенной стойкостью к коррозионным и механическим воздействиям рабочих сред

    • Высокая долговременная стабильность благодаря надежной защите "горячего спая" и электродов...

  • Область применения

    • Термопара применяется в сталеплавильных процессах, для измерения температуры дымовых газов в промышленных печах и пр. Состоит из сменной термопары с одиночным или двойным чувствительным элементом и керамической термогильзы.

    • Рабочий диапазон: до +1650 °C

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Термопара

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    высокотемпературное исполнение зонда (для печей)

    включает в себя одиночную керамическую термогильзу

  • Контактный разъем

    TA20A – алюминий – крышка с винтами

    TA20D – алюминий – откидная крышка, высокая

    TA30A - E+H, алюминий – низкая крышка – без дисплея

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

    DIN A - алюминий

  • Термогильза / защитная трубка

    керамическая защитная гильза

  • Вставка/чувствительный элемент

    керамическая капиллярная трубка, жесткая

  • Внешний диаметр защитной трубки

    14,0 мм (0,55")

    16,0 мм (0,59")

    17,0 мм (0,68")

    22,0 мм (0,87")

    24,0 мм (0,94")

    26,6 мм (1,05")

  • Максимальная длина по запросу

    до 4000,00 мм (157,48'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    Керамика (C610)

    нитридкремниевая керамика (SiN)

    спеченный карбид кремния (SiC)

  • Присоединение к процессу

    компрессионный фитинг:

    G3/4"

    G1"

    G11/2"

    регулируемый фланец

  • Форма наконечника датчика

    прямой

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:

    -40 C ... 1300 C

    (-40 F ... 2372 F)

    Тип J:

    -40 C ... 750 C

    (-40 F ... 1382 F)

    Тип N:

    -40 C ... 1150 C

    (-40 F ... 2102 F)

    Тип S:

    0 C ... 1600 C

    (32 F ... 2912 F)

    Тип R:

    0 C ... 1600 C

    (32 F ... 2912 F)

    Тип B:

    600 C ... 1600 C

    (1112 F ... 2912 F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 1 бар (15 psi)

  • Погрешность

    класс 2 согласно IEC 60584

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Взрывозащита

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • B
    • Nr B Order code 60000516

      Овальный фланец по DIN EN 50446 23mm

      Максимальная температура 400oC DIN 43734 Материал: чугун Контрфланец и уплотн. не предусмотрены. Размеры: A=23мм, C=90мм, B=70мм

    • Nr B Order code 60000517

      Овальный фланец по DIN43734, труба 33mm

      Максимальная температура 400oC Материал: чугун Контрфланец и уплотн. не предусмотрены. Размеры: A=33мм, C=90мм, B=70мм Зажимный диаметр от 31 мм до 33мм.

    • Order code 60020836

      GCP арматура G3/4 M d.22,5 316Ti

      Максимальная температура 350oC Максимальное давление 1 бар. Материал: нержавеющая сталь Размеры: A=G 3/4", d=22мм, Wr=41

    • Order code 60021425

      GCP арматура G11/2 M d.22,5 304

      Максимальная температура 350oC Максимальное давление 1 бар. Материал: нержавеющая сталь Размеры: A=G1"1/2, d=22мм, Wr=55

    • Order code 60021757

      GCP арматура G1 M d.22,5 316Ti

      Максимальная температура 350oC Максимальное давление 1 бар. Материал: нержавеющая сталь Размеры: A=G1", d=22мм, Wr=41

    • Order code 60022497

      GCP арматура G11/2 M d.35 316Ti

      Максимальная температура 350oC Максимальное давление 1 бар. Материал: нержавеющая сталь Размеры: A=G 1"1/2, d=34мм, Wr=55

    • Order code 71182602

      Spare parts kit sealing TA30A/TA30D

      5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75

    • Order code 71044061

      Крепежн. набор для TMT85/84 EU (европ.)

      2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector

    • Order code TPC100-

      Преобразователь термоэлектрич. TPC100

      Сменная вставка для применения в составе преобразователей термоэлектрических ТС10, ТС12, ТС13, ТС15, ТС61, ТС62, ТС63, ТС66, ТЕС420, TAF11, TAF16

    • Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, встр. преоб. темпер., PCP

      Преобразователь температуры, ПК- программируемый Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

    • Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Order code FXA195-

      Периферийное устройство FXA195

      Периферийное устройство для подключения полевых устройств с протоколом HART к компьютеру через USB. Настройка полевых устройств с помощью ПО. :: для подключения к искробезопасной сигнальной цепи :: Sil2, IEC61508

    • Order code TXU10-

      Комплект для настройки TXU10-

      для ПК-программируемых приборов установ.программа+ПК-интерфейсный кабель с USB-портом

    • Order code READWIN-

      ПО Readwin 2000 управление+считывание