Преобразователь измерительный
iTEMP TMT162

Фото преобразователя температуры в полевом корпусе TMT162 ©Endress+Hauser
Фото преобразователя температуры в полевом корпусе TMT162 ©Endress+Hauser
Фото преобразователя температуры в полевом корпусе TMT162 ©Endress+Hauser

Электронный мониторинг, преобразование и визуализация входящих сигналов - для всех отраслей промышленности

Непревзойденная надежность, точность и долговременная стабильность в критически важных процессах; Преобразование сигнала от термометров сопротивления и термопар в цифровой сигнал по протоколу 4/20мА HART, FOUNDATION Fieldbus или PROFIBUS PA. Дополнительная визуализация с помощью ЖК дисплея. Надежный полевой корпус обеспечивает возможность эксплуатации даже в самых тяжелых промышленных условиях, а также опционально может применяться в гигиенических процессах.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высокая надежность при работе в тяжелых промышленных условиях, обеспечиваемая двухсекционным корпусом и компактной полностью закрытой электронной вставкой

    • Дисплей с подсветкой; крупное отображение значений измеряемой величины, гистограмм и индикаторов...

  • Область применения

    • Универсальный вход для термометров сопротивления (ТС), термопар (ТП), термометров сопротивления (Ω), преобразователей напряжения (мВ)

    • Протокол HART® для конвертации различных входных сигналов в масштабируемый аналоговый выходной сигнал 4 ... 20 мА....

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Полевой преобразователь

  • Вход

    2 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    4...20 мА HART

    FOUNDATION Fieldbus H1

    PROFIBUS PA

  • Напряжение питания

    HART:

    11,5...42 В пост. тока

    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока

    Ex ia: 10,5...24 В пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока

    Ex ia: 10,5...24 В пост. тока

  • Протокол

    Протокол HART

    FOUNDATION Fieldbus

    PROFIBUS PA

  • Монтаж

    в полевых условиях

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K (HART)

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,3 °F (HART)

    (Pt100) <= 0,1 K (FF, PA)

    (Pt100) <= 0,18 °F (FF, PA)

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    Соответствие стандарту UL Комп. (HART)

    FM IS, NI I/1+2/ABCD

    CSA IS, NI I/1+2/ABCD

    ATEX II1G Ex ia IIC T6

    ATEX II2G Ex d IIC T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T6

    ATEX II3G Ex ic IIC T6

    ATEX IECEx II2D Ex tb IIIC Db

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II2D Ex ia IIIC

    FM XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    CSA XP, NI, DIP I,II,III/1+2/A-G

    FM XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    CSA XP, DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    FM+CSA XP,DIP, IS, NI I,II,III/1+2/A-G

    CSA, общее назначение

    IECEx Ex d IIC T6 Gb

    IECEx Ex ia, Ex d

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

    NEPSI Ex d IIC T4-T6

    TIIS Ex ia IIC T4

    TIIS Ex ia IIC T6

    TIIS Ex d IIC T6

    Морской сертификат только для протокола HART

    SIL2 только для протокола HART

    EAC Ex ia IIC T6 Ga

    EAC Ex d IIC T6 Gb

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия