Преобразователь измерительный
iTEMP TMT182

iTEMP TMT182 ©Endress+Hauser
iTEMP TMT182 ©Endress+Hauser

Преобразование сигнала от термопреобразователей сопротивления и термопар в унифицированный сигнал 4/20мА HART®

Высокая точность и надежность для применения на ответственных измерительных точках. Высокая надежность благодаря функциям диагностики сенсора и самодиагностики. Соответствие рекомендациям NAMUR NE21, NE43, NE89. Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря исполнению Ex ia. Сертификат SIL2 для применения в системах ПАЗ по ГОСТ Р МЭК 61511.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Удаленная настройка и диагностика по протоколу HART®

    • Высокая точность и долговременная стабильность

    • Аварийный сигнал при отказе датчика или коротком замыкании согласно NAMUR NE 43

    • ЭМС согласно NAMUR NE 21

    • Возможность применения во взрывоопасных зонах (...

  • Область применения

    • Встраиваемый нормирующий преобразователь температуры ТМТ182 с выходным сигналом 4/20мА HART® для преобразования сигнала от термометров сопротивления и термопар

    • Входной сигнал: Термометры сопротивления, термопары, преобразователи сопротивления (Ω),...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Встраиваемый преобразователь

  • Вход

    1 x ТС, ТП, Ом, мВ

  • Выходные сигналы

    1 х аналоговый 4...20 мА

  • Напряжение питания

    11,5...35 В пост. тока (стандартное исполнение)

    11,5...30 В пост. тока (исполнение для взрывоопасных зон)

  • Протокол

    Протокол HART

  • Монтаж

    Клеммная головка, форма B

  • Погрешность

    (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K

    (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F

  • Гальваническая изоляция

    Да

  • Взрывозащита

    UL Ex IS

    UL Ex NI

    Морской сертификат

    ГОСТ Ex i

    FM IS,NI, класс I, раздел 1+2, группа ABCD

    CSA IS,NI,класс I,разд.1+2,группа ABCD

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6

    ATEX II3D

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D

    FM+CSA IS,NI,класс I,разд.1+2, группа ABCD

    CSA, общее назначение

    IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    NEPSI Ex ia IIC T4-T6

    NEPSI Ex nA II T4-T6

    EAC Ex ia

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение