Omnigrad S TMT162C
Термопара
Надежное измерение температуры процесса в тяжелых промышленных условиях
Термопара TMT162C предназначена для тяжелых промышленных применений в условиях повышенных требований к безопасности. Области применения: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасли, а также химическая и нефтехимическая промышленность. Термопара предназначена для монтажа с отдельной термогильзой. Для повышения надежности измерения температуры, термопара по умолчанию укомплектована нормирующим преобразователем с выходным сигналом 4/20мА HART, Profibus PA или FOUNDATION Fieldbus.
-
Преимущества
Двухсекционный корпус
Дисплей с подсветкой: отображение измеренного значения и диагностической информации
Гальваническая изоляция 2кВ между входом и выходом преобразователя
Широкий выбор резьбовых присоединений к термогильзе
Сменная измерительная вставка с...
-
Область применения
Термопара TMT162C разработана для тяжелых промышленных применений в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях, а также в химической и нефтехимической промышленности. энергетике и на ЦБК. Термопара состоит из термовставки (тип J или K) и...
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
Техническая информация Omnigrad S TMT162C
Датчик температуры (термопарная сборка) с преобразователем HART®-, FOUNDATION Fieldbus™ или PROFIBUS® PA
Техническая Информация (TI) -
TMT162R/TMT162C
RTD / Thermocouple assembly with field transmitter
ATEX Installation types II2G Ex d IIC T6…T4 Gb II1G Ex ia IIC T6…T1 Ga Safety instructions
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
TMT162R, TMT162C
ATEX: Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
TMT162R, TMT162C
ATEX Ex ia IIC T6…T4 Ga
Safety Instructions
Temperature field transmitter ATEX Safety instructions
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display
TMT162R/C, TMT142R/C
ATEX II 3G
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display
TMT162R, TMT162C
ATEX:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Safety instructions ATEX II1G or II 1/2G
Compact RTD and TC Thermometer TMT162R, TMT162C
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Soluciones - Endress+Hauser México 2010/2
Conectividad e interoperabilidad al máximo(Fieldbuses y software). Medición de presión en la industria minera. Calibración de medidores de flujo.
Журнал для заказчиков (CM)11/10Испанский -
Soluciones - Endress+Hauser México 2011/1
Foundation Fieldbus, Record en patentes, Primer coriolis de 4 hilos y 14 pulgadas en el mundo.
Журнал для заказчиков (CM)09/11Испанский -
温度测量
过程工业用温度传感器和温度变送器
Области применения (FA)12/14Китайский -
Pomiar temperatury
Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych
Области применения (FA)10/14Польский -
Измерение температуры
Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности.
Области применения (FA)06/13Русский -
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Области применения (FA)04/18Испанский -
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Области применения (FA)04/18Английский -
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Области применения (FA)04/18fr -
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Области применения (FA)04/18Итальянский -
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Области применения (FA)04/18Немецкий -
Catálogo Medición de Temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Области применения (FA)03/17Испанский -
Sıcaklık Ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
Области применения (FA)03/13Турецкий -
Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Области применения (FA)03/13Английский -
Измерение температуры
Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли
Брошюра об отраслевой компетенции (CP)08/11Русский -
Инженерные решения по термометрии
Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Брошюра об отраслевой компетенции (CP)04/10Русский -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Temp_1_04_00, 15.03.2013 (Temperature)
HART, Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.03, R3.04, R3.05
Драйверы для приборов1.04.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_TE_iTEMP_0x1549_0x02_0x01_PALIB, 14.04.2014 (Temper
ature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, PROFIBUS System Version: Any
General Station Description (GSD)1.01.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_TE_iTEMP_0x1549_V01_00_06_PALIB, 14.04.2014 (Temper
ature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, PROFIBUS System Version: Any
General Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Library, PDM_HA_TE_Package_V_1_14_00, 07.10.2015 (Temperature)
HART, PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1
Electronic Data Description (EDD)1.14.00Language neutral -
EDD Library, PDM_PA_Temp_Package_V_1_12_00, 30.07.2015 (Temperature)
PROFIBUS PA, PDM Version: 6.0 SP5
Electronic Data Description (EDD)1.12.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_TE_TMT162_0x10CC_02_02, 07.04.2014 (Temperature, iTEMP
, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any
Electronic Data Description (EDD)1.01.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_TE_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 06.12.2017 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, PDM Version: 8.2.1, 9.0.1.2
Electronic Data Description (EDD)1.00.01Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_TE_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 01.12.2017 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, Experion Version: R432.1 Field Device Manager Version: R450.1
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x03, 07.10.2015 (Temperature, iT
EMP)
FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_TE_iTEMP_TMT162_0x00CA_0x02_0x03, 07.11.2018 (Temperature, iTEMP, 0x00CA)
HART, PDM Version: 6.0 SP5
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 13.0
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 12.0
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 11.0
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_0_HART_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 07.12.2017 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, AMS Version: 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_TE_iTEMP_TMT162_0x00CA_0x01_0x01, 07.11.2018 (Temperature, iTEMP, 0x00CA)
HART, PDM Version: 6.0 SP5
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 24.08.2018 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_0_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x04, 11.04.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, AMS Version: 10.0
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_TE_TMT162_10CC_01_03, 07.04.2014 (Temperature, iTEMP,
0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, FOUNDATION fieldbus System Version: Any
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_TE_iTEMP_TMT162_0x1549_0x02_0x02, 18.01.2019 (Temperature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.1 SP 1
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_TE_iTEMP_TMT162_0x1549_0x01_0x02, 18.01.2019 (Temperature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, PDM Version: 6.0 SP5
Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_FW2_00_zz_Dev_Rev_3, 28.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_V1_00_xx_DevRev1, 28.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, iTEMP_TMT162_FF_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 28.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x10CC)
FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, iTEMP_TMT162_PA_V1_0, 29.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, iTEMP_TMT162_PA_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 29.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x1549)
PROFIBUS PA, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, iTemp_TMT162_V1_00_00___1_02_00, 28.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x00CA)
HART, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, iTemp_TMT162_V1_03_00, 28.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x00CA)
HART, DeviceCare Version: 1.04.00 FieldCare Version: 2.12.00
Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ITEMP_TMT162_HART_FW_4_01_zz_Dev_Rev_04, 29.11.2017 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, ArchestrA IDE Version: 4.0.04001 DeviceCare Version: 1.04.00 Field Device Manager Version: R450.1 FieldCare Version: 2.12.00 PACTware Version: 5.0 SP4 Plant Resource Manager Version: R3.31
Device Type Manager (DTM)1.10.120.4156Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Temp_1_08_00, 03.12.2015 (Temperature)
HART, Plant Resource Manager Version: R3.05, R3.11
Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Temp_1_05_00, 22.07.2015 (Temperature)
FOUNDATION Fieldbus H1, Plant Resource Manager Version: R3.02
Faceplate1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_TE_TMT162_0x11CE_0x04_0x01, 01.12.2017 (Temperature, iTEMP, 0x11CE)
HART, Plant Resource Manager Version: R3.31
Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_TE_iTEMP_0x10CC_0x03_0x03, 07.10.2015 (Temperatu
re, iTEMP)
FOUNDATION Fieldbus H1, Plant Resource Manager Version: R3.11
Faceplate1.00.00Language neutral -
RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer
Код продукта: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D- Номер декларации: EC_00568_01.17
EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- Номер декларации: EC_00330_01.16
EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- Номер декларации: EC_00185_01.16
EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT162C-, TMT162R- Номер декларации: EC_00176_01.16
EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Номер сертификата: TC BY_112 11.01. TP020 003 126
MiscellaneousРусский -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- Регион/Страна: China Сертификационное агентство: ACMA Номер сертификата: MD-17030A/09/EN
MiscellaneousАнглийский -
DIN Rail Transmitter, Field transmitter, head transmitters, RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process RTD Heavy duty, process displays, power supply and barrier, contactors / transmitters
Код продукта: TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT80-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT180-, TMT162-, TMT142-, TMT128-, TMT127-, TMT125-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TTR35-, TTR31-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR31-, TMR35- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Номер сертификата: TC № RU D-DE.AG95.B.00650
MiscellaneousРусский -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C- Регион/Страна: South Korea Сертификационное агентство: KOSHA Защита: Ex d IIC T6...T4
Explosion Protection -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- Регион/Страна: Europe (ATEX) Сертификационное агентство: KEMA Категория: II 1 G, II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G, II 2 D Защита: Ex d IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIC T450°C Da/Db, Ex tb IIC T450°C Db, Ex ta/tb IIC T450°C Da/Db, Ex d IIC T6...T1 Ga/Gb
Explosion ProtectionНемецкий , Английский -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Защита: Ex d IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex tD A21 IP6X IIC T5 Ga
Explosion ProtectionРусский -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C- Регион/Страна: South Korea Сертификационное агентство: KOSHA Защита: Ex ia IIC T6...T4
Explosion Protection -
ACCESSORIES: ELECTRONICS, DIN Rail Transmitter, head transmitters, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Код продукта: TSC310-, TMT162C-, TMT142C-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-, TAF11-, TMT122-, TMT128-, TMT121-, TMT112-, TMT180-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT111- Регион/Страна: Belarus Сертификационное агентство: BELGIM Номер сертификата: 8860
MetrologyРусский -
Process RTD Heavy duty, Process TC Heavy duty
Код продукта: TMT142C-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R- Регион/Страна: Russia Сертификационное агентство: Rosstandart Номер сертификата: IT.C.32.004.A_62156/1
MetrologyРусский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Order code 51004823
Монт.кронштейн,нерж.ст.304 стена/труба2"
-
-
-
Nr 8 Order code 51004653
-
Nr 8 Order code 51004654
-
-
-
Order code 51004915
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
-
-
-
Nr 8 Order code 51004949
кабельный ввод M20x1.5
-
-
-
Order code 51006412
монтажный кронштейн 2" труба V4A
-
-
-
Nr 8 Order code 51006845
кабельный ввод NPT 1/2, D4-8.5, IP68
-
-
-
Nr 6 Order code 71158816
Кольц. уплотн. 88x3 EPDM70, покрыт. PTFE
-
-
-
Nr 7 Order code 51004948
Cover latch spares kit field housing
Screw, washer, spring washer
-
-
-
Nr 5 Order code TMT162X-HA
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HB
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HC
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HD
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HH
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HI
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HK
Spare parts TMT162
-
Nr 5 Order code TMT162X-HL
Spare parts TMT162
-
-
-
Nr 2 Order code 71310423
Для монтажа диспл. в полевом корп (3 эл)
Упаковка = 3 элемента
-
Nr 2 Order code TMT162X-DA
Spare parts TMT162
-
Nr 2 Order code TMT162X-DB
Spare parts TMT162
-
Nr 2 Order code TMT162X-DC
Spare parts TMT162
-
-
-
Order code 71090687
Fieldbus connector PA M20;M12; L150
-
-
-
Nr 8 Order code 51004489
Заглушка M20x1.5 EEx-d/XP
-
Nr 8 Order code 51004490
Blanks (blind) 1/2"NPT 1.0718
-
Nr 8 Order code 51004916
Blanks (blind) G1/2" EEx-d/XP
-
Nr 8 Order code 51006888
Заглушки NPT1/2" V4A
-
-
-
Order code TEC300-
Преобразователь термоэлектрич. ТЕС300
Сменная термовставка для применения в составе датчиков температуры TMT142R, TMT162R
-
-
-
Nr 4 Order code TMT162E-
Электроника TMT162
-
-
-
Nr 1 Order code TMT162G-
Корпус TMT162
-
-
-
Order code FXA195-
Периферийное устройство FXA195
Периферийное устройство для подключения полевых устройств с протоколом HART к компьютеру через USB. Настройка полевых устройств с помощью ПО. :: для подключения к искробезопасной сигнальной цепи :: Sil2, IEC61508
-
-
Ранняя версия