Термогильза TW251

Omnigrad M TW251 ©Endress+Hauser

Защитная гильза общего назначения. Встроенный обжимной фитинг позволяет устанавливать зонды различных типов.

Эта защитная гильза оснащена встроенным обжимным фитингом, позволяющим использовать ее в различных отраслях промышленности, включая области применения с повышенными требованиями к гигиене. По умолчанию, она устанавливается в тех трубах, сосудах или резервуарах, соединение с которыми может быть резьбовым или сварным. Конструкция гильзы позволяет применять различные виды датчиков температур, например, компактные термометры, а также устройства без защитных гильз или зондов с кабелями, как правило, с диаметром зонда 6 мм.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Благодаря обжимному фитингу замена неисправных зондов может осуществляться без обязательной остановки процесса

    • Возможность выбора нескольких стандартных видов присоединений к процессу в структуре продаж: резьбовые (G ½", G ¼", NPT ½" и т.д.); сварные (...

  • Область применения

    Термогильза TW251 оснащена встроенным компрессионным фитингом, подходит для использования в различных промышленных применениях, включая гигиенические.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сварная термогильза

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    для зондов с диаметром 6 мм (0,24") и 9 мм (0,35")

    резьбовое или приварное присоединение к процессу

  • Соединительная головка

    Обжимной фитинг

  • Макс. стандартная погружная длина

    4000 мм (157,48")

  • Максимальная длина по запросу

    10000 мм (393,7")

  • Присоединение к процессу

    резьба:

    G1/4"

    G1/2"

    1/2" NPT

    цилиндрический приварной адаптер

    сферический приварной адаптер

  • Внутренний диаметр защитной гильзы

    6 мм (0,24")

    9 мм (0,35")

  • Материал смачиваемых частей

    1.4404 (316L)

  • Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

    < 0,4 мкм (15,75 мкдюйма)

    < 0,8 мкм (31,50 мкдюйма)

    < 1,2 мкм (47,25 мкдюйма)

  • Форма наконечника датчика

    прямой

    усеченный

    суженный

  • Диапазон температуры

    -200...650 °C (-328...1202 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    50 бар (725 psi)

  • Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

    в зависимости от присоединения к процессу

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия