Преобразователь давления измерительный
Ceraphant PTP31B

Ceraphant PTP31B – измерение абсолютного и избыточного давления ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Бюджетный сигнализатор давления с приварной металлической мембраной для проведения измерений в газах, парах и жидкостях

Ceraphant PTP31B – это недорогой сигнализатор давления с пьезорезистивным чувствительным элементом для безопасного измерения и контроля абсолютного и избыточного давления. Компактный сигнализатор давления экстремально устойчив к перегрузкам до +400 бар.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Встроенная электроника переключения для мониторинга и контроля процесса

    • Функциональная проверка и вывод информации на месте через светодиодный и цифровой дисплей

    • Устойчивость к перегрузке до 400 бар

    • Присоединение к процессу заподлицо

  • Область применения

    Сигнализатор давления с металлической диафрагмой чувствительного элемента для контроля абсолютного и избыточного давления в газах, парах и жидкостях.

    • Присоединение к процессу: резьбовое

    • Температура процесса: -40 ... +100°C

    • Давление процесса: 400 мбар ... +...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Сигнализаторы давления

  • Характеристики

    Гибкий сигнализатор давления с тензорезистивным датчиком,
    долгосрочная стабильность и устойчивость к перегрузкам

  • Напряжение питания

    10...30 В пост. тока

  • Погрешность

    0,5 %,

    Платина: 0,3 %

  • Длительная стабильность

    0,2% ВПИ/год

  • Рабочая температура

    -40 °C...+100 °C

    (-40 °F...+212 °F)

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +70 °C

    (-4 °F ... +158 °F)

  • Рабочий диапазон

    +400 мбар...+400 бар

    (+6...+6000 psi)

  • Макс. избыточное давление

    600 бар (9000 psi)

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Связь

    1 переключающий выход PNP

    2 переключающих выхода PNP

    1 переключающий выход PNP +
    аналоговый 4...20 мА

  • Сертификаты на конструкцию

    EN 10204-3.1 Отчет о заключительной проверке

    Очищено от масла и смазки

    Установлен минимальный аварийный сигнал

  • Доп. информация

    Цифровой дисплей

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification