Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Гидростатическое измерение уровня

Непрерывное измерение уровня жидкостей с помощью датчиков давления

В воде или любой другой жидкости датчики гидростатического измерения уровня выполняют замеры в разных областях различных видов промышленности, например, в пищевой отрасли, на станциях водоочистки и водоотведения. Преобразователи давления Deltapilot и Waterpilot для гидростатического измерения уровня, погружаемые в емкость или устанавливаемые снаружи, предлагают надежное решение для резервуаров или колодцев. Ознакомьтесь с широким выбором датчиков гидростатического измерения уровня и нажмите кнопку ниже.

Датчик Contite специально разработан для гидростатического измерения уровня. Благодаря защите датчика и электронной вставки ячейки датчик Contite представляет собой надежное решение в условиях сильной влаги и образования конденсата. Измерительный элемент, расположенный между мембраной процесса и измерительной мембраной, полностью герметичен. Приборы гидростатического измерения уровня также доступны с емкостным сенсором, без содержания масла и керамической мембраной, обычно используемым в процессах водоснабжения и водоотведения.

Принцип действия: давление

Гидростатическое измерение уровня: принцип действия

Измерительная ячейка Contite: измерительная ячейка абсолютно защищена, находясь между мембраной и задней изолирующей мембраной. Кроме того, она абсолютно нечувствительна к конденсации и агрессивным газам.

Керамический сенсор – это датчик типа "сухой контакт", т.е. датчик, в котором рабочее давление воздействует непосредственно на ударопрочную керамическую мембрану и вызывает ее деформацию. На электродах керамической подложки и мембраны измеряется величина изменения электрической емкости, определяемая давлением.

Преимущества

  • Единственная в своем роде, защищенная от конденсата измерительная ячейка Contite обеспечит максимальную безопасность предприятия

  • Измерительная ячейка Contite предлагает очень хорошую воспроизводимость и долговременную стабильность даже после температурных ударов

  • Керамический сенсор имеет очень хорошую химическую совместимость и высокую механическую стабильность благодаря керамике высокого уровня очистки (99,9%)

  • Надежная керамическая мембрана со встроенным контролем поломки мембраны также подходит для работы с вакуумом