Данный продукт пока недоступен для заказа в России
Краткие характеристики
-
Погрешность
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Рабочая температура
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Диапазон измерения давления
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Смачиваемые части
316L, AlloyC,
Тантал, Монель,
PTFE, Золото -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал, Монель -
Рабочий диапазон
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Область применения
This transmitter belongs to the new Cerabar generation. The transmitter is robust and can be remotely controlled via app on a mobile device using a secure Bluetooth connection.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. changes in loop characteristics.
Pressure measuring range: up to 700 bar (10500 psi)
Process temperatures up to 400°C (752 °F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/- 0.025%
Преимущества
With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running.
Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur
-
Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing
-
Wireless control of the device in the process area with the SmartBlue App
Видео
-
Verification of a pressure transmitter within 3 minutes - while the process is running? Learn more in this video.
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
Принцип измерения
Абсолютное давление и избыточное давление
-
Характеристики/Применение
Pressure transmitter with metallic process diaphragm.
Available with diaphragm seals.
Device health verification without process interruptions.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Доп.информация
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM -
Питание / Коммуникация
Ex d, Ex e, non-Ex:
10.5...35V DC
Ex i: 10.5...30V DC -
Погрешность
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Длительная стабильность
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Температура окружающей среды
-60°C...+80°C
-
Рабочая температура
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
700 бар
-
Диапазон измерения давления
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Смачиваемые части
316L, AlloyC,
Тантал, Монель,
PTFE, Золото -
Присоединение к процессу
Резьба:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2, R1/2
Фланец:
DN25...DN100,
NPS 1"...4"
Диск: 2"...4", DN50...DN100 -
Макс. значение измерения
7000м H2O
-
Связь
4...20 мA HART
-
Сертификаты/Нормативы
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Сертификаты безопасности
SIL
-
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1
NACE MR0175,
NACE MR0103 -
Морской сертификат
Морской сертификат
-
Сертификаты на работу с питьевой водой
NSF
-
Метрологические сертификаты и нормативы
MID
-
Опции
Touch control display
Diaphragm seal -
Диапазон применения
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
measurement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure:
hydrostatic pressure
-
Принцип измерения
Абсолютное и избыточное давление
-
Характеристики
Pressure transmitter with metallic process diaphragm.
Available with diaphragm seals.
Device health verification without process interruptions.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Напряжение питания
4...20 мA HART
Ex d, Ex e, non-Ex:
10.5...35В пост.тока :
Ex i: 10.5...30В пост.тока -
Погрешность
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Длительная стабильность
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Рабочая температура
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Температура окружающей среды
-60°C...+80°C
-
Рабочий диапазон
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi) -
Наименьший калибруемый шаг шкалы
5 mbar (0.075 psi)
-
Сопротивление вакуума
5 мбар
-
Макс. ширина перенастройки диапазона измерения
100:1
-
Макс. избыточное давление
2800 бар
-
Присоединение к процессу
Резьба:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2, R1/2
Фланец:
DN25...DN100,
NPS 1"...4"
Диск: 2"...4", DN50...DN100 -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал, Монель -
Материал прокладки
PTFE
-
Заполняющая жидкость:
Silicone oil, Inert oil,
Vegetable oil,
High/ low temperature oil -
Материал корпуса
Aluminium,
316L -
Связь
4...20 мA HART
-
Сертификаты/Разрешения
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Сертификаты безопасности
SIL
-
Сертификаты на конструкцию
EN10204-3.1,
NACE MR0103,
NACE MR0175 -
Морской сертификат
Морской сертификат
-
Сертификаты на питьевую воду
NSF
-
Доп. информация
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары