Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Многоточечный термометр iTHERMProfileSens TS901

Обеспечивает получение точных и надежных данных температурного профиля в сложных рабочих условиях

Этот термометр обеспечивает точное измерение температурных профилей в сложнейших рабочих условиях, таких как процессы в реакторах гидрокрекинга и гидропереработки, и обладает стойкостью к высоким температурам, большому давлению и коррозии. Благодаря своим механическим характеристикам и полной электрической изоляции друг от друга внутренних датчиков он является самым прочным многоточечным зондом среди всех существующих. Несколько термопар расположены в одной внешней оболочке, выполняющую роль термогильзы, и окружены изолирующим минеральным порошком.

iTHERM Многоточечный термометр ProfileSens TS901 для построения температурных профилей ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Большой результат при малых затратах

    - малоинвазивная конструкция для более плотной загрузки катализатора и меньшего образования пустот

    - меньше присоединений к процессу (патрубков)

    - множество отдельных термопар (одиночных или двойных) в каждом зонде

    - простой и быстрый монтаж

  • Длительный срок службы

    - каждый отдельный датчик изолирован порошком MgO и полностью герметичным чехлом

    - внешняя оболочка с двумя вариантами толщины: стандартная и утолщенная

    - степень защиты IP65

    - выбор материала: нержавеющая сталь, никелевые сплавы

Прибор обеспечивает точное построение температурных профилей в емкостях реакторов при диапазоне -40...920 °C. Благодаря отсутствию полостей сохраняется надежность показаний при высоком давлении – до 400 бар (5800 psi). Конструкция прибора выполнена малоинвазивной, за счет чего сокращаются вносимые в процесс возмущения, устраняются слепые зоны и повышается производительность катализатора.

В составе многоточечного термометра iTHERM MultiSens Flex доступны исполнения с термопарами типа K, J и N.