Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Приложение SmartBlue

Удобный и безопасный доступ к приборам

Возможность управления прибором из безопасного и удобного места на расстоянии до 20 м. В труднодоступных и опасных зонах возможность настройки и диагностки прибора на расстоянии с помощью приложения SmartBlue особенно актуальна. Обеспечивается доступ ко всем данным в реальном времени. Приложение SmartBlue работает на базе технологии беспроводной связи Bluetooth®, отдельный драйвер не требуется. Все данные передаются зашифрованными. Система одобрена Институтом Фраунгофера (Германия) с подтверждением всех заявленных характеристик.

Приложение SmartBlue ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Экономия времени за счет мобильного доступа к прибору

  • Информация о процессе в реальном времени, а также диагностическая информация всегда под рукой

  • Безопасность на первом месте: больше не нужно находиться во взрывоопасных зонах

  • Безопасная зашифрованная передача данных

  • Надежность: никаких потерь данных при вводе в эксплуатацию и техобслуживании

Скачайте на свой смартфорн:

Для Android скачайте SmartBlue по ссылке: Android

SmartBlue ©Endress+Hauser

  

  

  

  

Для Apple скачайте SmartBlue по ссылке: Apple

SmartBlue ©Endress+Hauser

  

  

  

  

Приборы, работающие с приложением SmartBlue:

Уровень: Micropilot FMR10/FMR20, а также все радарные уровнемеры Micropilot иLevelflex

Предельный уровень: Новый Liquiphant FTL51

Анализ жидкостей: Liquiline Compact CM82 и Liquiline Mobile CML18

Расход: Picomag

Температура:Преобразователи TMT71, TMT72 и ТМТ142В