Flow assembly for chlorine dioxide sensors Flowfit CCA151

Flowfit CCA151: Flow assembly for chlorine dioxide sensors ©Endress+Hauser
Flowfit CCA151 flow assembly with Memosens CCS50D chlorine dioxide sensor installed ©Endress+Hauser

Simple assembly for drinking and process water applications

Flowfit CCA151 is a simple flow assembly for disinfection parameters such as chlorine dioxide that do not require pH compensation. Sensors installed in the acrylic glass assembly need only a sample flow as low as 5 l/h (1.32 gph) for accurate measurement. This enables precise control of disinfection processes with minimal water loss. Thanks to flexible mounting options for panels, walls and pipes, Flowfit CCA151 places the disinfection sensor at an optimal position for best measuring results.

  • Преимущества

    • Minimum water loss: When installed in Flowfit CCA151, sensors require a sample flow as low as 5 l/h (1.32 gph) for precise chlorine dioxide measurement. Only a very small volume of water goes to waste.

    • Reliable measurement: Flexible mounting options...

  • Область применения

    CCA151 is a flow assembly for the measurement of disinfection parameters without pH compensation, e.g. chlorine dioxide in:

    • Drinking water

    • Utilities of all industries

    • Applications with low sample volumes

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Питьевая вода
    Коммунальные системы всех отраслей
    Для потоков проб низкого давления

  • Характеристики

    Проточная арматура для одного датчика дезинфекции

  • Конструкция

    Проточная арматура с прямым притоком в мембрану

  • Материал

    Плексиглас (PMMA)

  • Габаритные размеры

    85 x 85 x 220 мм (3,35 x 3,35 x 8,64 дюйма)

  • Рабочая температура

    макс. 60°C (140°F)

  • Рабочее давление

    макс. макс. 4 бар (58 psi) отн.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification