Nanomass Gas Density

MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

The device for continuous gas density measurement in the process

Nanomass Gas Density is the first device for precise gas density measurement based on the revolutionary MEMS-Coriolis technology – a combination of innovative micro-technology and Endress+Hauser's long experience. For the first time, under economically attractive conditions parameters such as gas density or quality can be monitored continuously in the process. Nanomass Gas Density can be easily integrated into any existing process infrastructure.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • High process safety and product quality – permanente process monitoring in real time

    • Increased process efficiency – continuous measurement and fast response time

    • High availability – maintenance-free

    • Complete data transparency – integrated data logger

    • ...

  • Область применения

    • Measuring principle operates in a density range 0 to 30 kg/m³, considering temperature and pressure

    • Highly accurate density and concentration measurement of non-corrosive, inflammable, non-inflammable gases and gas mixtures.

    Device properties

    • ...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    MEMS, кориолисовый

  • Заголовок для изделия

    Прибор для непрерывного измерения плотности газа в процессе. Высокоточное измерение плотности и концентрации некоррозионных, легковоспламеняющихся и невоспламеняющихся газов и газовых смесей.

  • Функции сенсора

    Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.

  • Функции преобразователя

    Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 0,7 (1/36")

  • Контактирующие с жидкостью материалы

    Микроканал:
    Кремний; Schott Borofloat 33
    Связывающее соединение с манифольдом

    Манифольд
    1.4542 (17‐4 PH)

    Подключение:
    Swagelok, 1.4404 (316L)

    Датчик давления:
    1.4404 (316L)
    Уплотнительное кольцо: Viton

    Мембрана процесса:
    Керамика (AI2 O3)

  • Измеряемые параметры

    Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность (газ): ±0,1 кг/м³
    Температура: ± 0,5°C
    Давление: ± 0,02 бар

  • Диапазон измерения

    0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)

  • Макс. рабочее давление

    20 бар (290 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон температур среды

    -20....+60 °C (-4 ... +140 °F)

  • Диапазон температуры окружающей среды

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    Алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP65/67

  • Дисплей/управление

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Интерфейс USB или RS232

  • Выходы

    2 выхода:
    4‐20 мА (пассивный)

  • Входы

    Нет

  • Источник питания

    8...28 В пост. тока

  • Сертификаты для использования во взрывоопасных средах

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Другие сертификаты и нормативы

    Калибровка
    NAMUR

  • Принцип измерения

    MEMS, кориолисовый

  • Заголовок для изделия

    Прибор для непрерывного измерения плотности газа в процессе. Высокоточное измерение плотности и концентрации некоррозионных, легковоспламеняющихся и невоспламеняющихся газов и газовых смесей.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность технологических процессов и высокое качество продуктов – постоянный мониторинг процессов в реальном времени. Повышенная эффективность процесса – непрерывное измерение и малое время отклика. Высокая стабильность работоспособности – не требует обслуживания. Встроенные функции измерения температуры и давления. Имеются различные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах.

  • Особенности преобразователя

    Полная прозрачность данных – встроенный регистратор данных. Отличное соотношение цены и возможностей – многопараметрическое измерение (температура, давление, концентрация). Надежный – невосприимчивость к вибрациям. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 0,7 (1/36")

  • Смачиваемые материалы

    Микроканал:
    Кремний; Schott Borofloat 33

    Вентильный блок
    1.4542 (17‐4 PH)

    Соединение:
    Swagelok, 1.4404 (316L)

    Датчик давления:
    1.4404 (316L)
    Уплотнительное кольцо: Viton
    Мембрана: керамика (AI2 O3)

  • Измеряемые параметры

    Плотность, температура, давление, приведенная плотность, средняя молярная масса, концентрация

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность (газ): ±0,1 кг/м³
    Температура: ± 0,5°C
    Давление: ± 0,02 бар

  • Диапазон измерения

    0...30 кг/м³ (0...0,03 г/см³, 0...0,03 SGU)

  • Макс. рабочее давление

    20 бар (290 psi)

  • Диапазон температур продукта

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Материал корпуса преобразователя

    Алюминий с порошковым покрытием

  • Степень защиты

    Стандарт: IP65/67

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками
    Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
    Интерфейс USB или RS232

  • Выходные сигналы

    2 выхода:
    4...20 мА (пассивный)

  • Входные сигналы

    Нет

  • Источник питания

    8...28 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, UL C/US, класс I

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification