Датчик измерения концентрации диоксида хлора Memosens CCS50D

Memosens CCS50D: цифровой датчик содержания диоксида хлора ©Endress+Hauser
Цифровой датчик содержания диоксида хлора Memosens CCS50D, установленный в проточную арматуру CCA151 ©Endress+Hauser
Цифровой датчик содержания диоксида хлора Memosens CCS50D с переходником для установки в арматуру CCA250 ©Endress+Hauser
Датчик содержания диоксида хлора Memosens CCS50D с переходником для установки в погружную арматуру ©Endress+Hauser

Датчик с поддержкой Memosens для измерений в воде, технологической воде и общезаводских хозяйствах любых отраслей

Memosens CCS50D - надёжный датчик для измерения содержания диоксида хлора с низкой потребностью в техобслуживании. Этот датчик быстро и стабильно измеряет параметры в питьевой и технологической воде и инженерных сетях. Его можно использовать для обеспечения дезинфекции с целью получения воды высочайшего качества и безопасности, предотвращения превышения концентрации диоксида хлора или обеспечения отсутствия ClO2 на пивоваренных заводах и в установках обратного осмоса. Благодаря технологии Memosens датчик CCS50D сочетает в себе максимальную целостность процесса и данных с простотой эксплуатации

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Подходящее исполнение датчика для каждого применения: измерение концентрации диоксида хлора от следовых величин до 200 мг/л.

    • Малое время отклика позволяет получать точную и актуальную картину процесса, обеспечить своевременную реакцию на его изменения и...

  • Область применения

    Memosens CCS50D — датчик содержания диоксида хлора для конечных пользователей и изготовителей модулей. Датчик обеспечивает надежное измерение в следующих областях:

    • Питьевая вода — для обеспечения достаточной дезинфекции

    • Охладительные системы или башни —...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Диоксид хлора

  • Применение

    Питьевая вода – для обеспечения достаточной дезинфекции
    Охлаждающая вода – для предотвращения роста биопленки
    Пищевые продукты – для обеспечения качества пищевых продуктов
    Технологические среды – для обеспечения отсутствия/наличия двуокиси хлора

  • Характеристики

    Амперометрическое измерение содержания растворенного диоксида хлора

  • Диапазон измерения

    следовая концентрация: 0 ... 5 мг/л ClO2
    стандартная концентрация: 0 ... 20 мг/л ClO2
    высокая концентрация: 0 ... 200 мг/л ClO2

  • Принцип измерения

    - Закрытая, покрытая мембраной измерительная ячейка
    - Восстановление двуокиси хлора (ClO2) до хлора на катоде прибл. при 120 мВ.

  • Конструкция

    Закрытая амперометрическая 2-электродная измерительная ячейка с мембраной из PVDF

  • Материал

    Наконечник датчика: ПВХ
    Мембрана: PVDF
    Колпачок мембраны: PVDF

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
    Длина: 161 мм (6,34 дюйма)

  • Рабочая температура

    +0 ...55 °C (32 ... 130°F), без замерзания

  • Рабочее давление

    1 бар (14,5 psi)

  • Датчик температуры

    10k NTC встроенный (Memosens)

  • Подключение

    Индуктивный, соединительная головка с цифровым подключением, с Memosens

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification