Датчик измерения концентрации взвешенных веществ Turbimax CUS50D

Turbimax CUS50D – датчик мутности для станций очистки промышленных сточных вод и технологических применений. ©Endress+Hauser

Датчик Turbimax CUS50D предназначен для станций очистки промышленных сточных вод и технологических применений. Головка датчика полностью имеет защитное покрытие с добавлением тефлона.

Корпус датчика Turbimaxизготавливается из нержавеющей стали или пластмассы. ©Endress+Hauser

Корпус датчика Turbimax CUS50D изготавливается из нержавеющей стали или пластмассы.

Мутность – это уменьшение прозрачности жидкости в связи с наличием взвесей. Данное видео посвящено тому, как измеряется мутность.

Датчик с технологией Memosens для измерения мутности, взвешенных твердых частиц и коэффициента поглощения

Turbimax CUS50D – интеллектуальный датчик, обеспечивающий полностью автоматическую работу всех точек измерения на станциях очистки промышленных сточных вод и в технологических применениях. Одноточечная калибровка благодаря абсорбционному принципу измерения. Несколько встроенных аналитических моделей для адаптации датчика под конкретный технологический процесс. Благодаря цифровой технологии Memosens датчик Turbimax CUS50D поддерживает максимальную целостность процесса и данных, отличаясь при этом простотой управления. Он устойчив к коррозии и поддерживает возможность калибровки в лаборатории.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Преимущества

    • Высокий уровень точности измерения и повторяемости для стабильного измерения – в среднем и высоком диапазоне измерения мутности

    • Высокая химическая устойчивость, минимальное техническое обслуживание: головка датчика полностью имеет защитное покрытие с...

  • Область применения

    Датчик Turbimax CUS50D измеряет мутность, взвешенные твердые частицы и коэффициент поглощения:

    • Станции очистки промышленных сточных вод и общезаводские хозяйства: - Измерение количества твердых частиц в осадке технологических и сточных вод - Дозирование...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Поглощение

  • Применение

    Датчик поглощения для измерения мутности и взвешенных твердых частиц в промышленных сточных водах и процессах

  • Монтаж

    На месте (погружение в процесс или выдвижная арматура)

  • Диапазон измерения

    40 ... 4000 FAU,
    0 ... 60 г/л взвешенных частиц,
    0 ... 10 OD

  • Принцип измерения

    Поглощение

  • Конструкция

    Датчик 40 мм

  • Материал

    Головка датчика: PCTFE
    Стержень датчика: нержавеющая сталь 1.4571 (316TI) или пластмасса (PPS GF40),
    уплотнительное кольцо EPDM

  • Габаритные размеры

    209,5 мм x 40 мм

  • Рабочая температура

    Температура процесса -20 ... 85 °C / -4 ... 185 °F

    Температура окружающей среды -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F

  • Рабочее давление

    0,5...4,5 бар абс.

  • Подключение

    G1, NPT3/4

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification