Stamolys CA71CL

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Колориметрические анализаторы

  • Характеристики

    Анализатор свободного или общего хлора

  • Размер

    648 x 436 x 250 мм

  • Конструкция

    Стеклопластик, Нержавеющая сталь или открытая панель

  • Рабочая температура

    10°C ... 30°C

  • Температура окружающей среды

    5°C ... 40°C

  • Рабочее давление

    < 0,2 бар

  • Расход проб

    мин. 5 мл/мин

  • Консистенция проб

    малая концентрация взвесей (TS<50мг/л)

  • Особенности

    доступно 2х-канальное исполнение

  • Применение

    Водоснабжение и Водоотведение

  • Источник питания

    115 В AC / 230 В AC, 50/60 Гц

  • Выходной сигнал

    0/4 ... 20 мА
    Контакты: 2 пределеных реле (на канал), 1 системное аварийное реле

  • Диапазон измерения

    0,01 ... 1,0 мг/л Cl
    0,1 ... 10 мг/л Cl

  • Расходные материалы

    Необходимы реагенты

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification