Аналоговый датчик свободного хлора
CCS141
Датчик следовых концентраций для промышленной водоподготовки и подготовки питьевой воды
CCS141 является аналоговым датчиком для измерения следовых концентраций свободного хлора. Он обеспечивает надежность значений даже при колебаниях расхода или электропроводности и управление цепью дезинфекции для очистки воды от микроорганизмов. В то же время для датчика предусмотрены продолжительные интервалы между калибровками и техническим обслуживанием.
-
Преимущества
-
Интервалы повторной калибровки около 1 ... 4 месяцев при постоянных рабочих условиях процесса
-
Простая замена мембраны за счет мембранного колпачка заводского изготовления
...
-
-
Область применения
CCS141 разработан для измерения свободного хлора:
-
В питьевой воде - Измерения следовых концентраций в технологической воде и распределительных сетях
- Мониторинг, контроль и оптимизация...
-
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
CCS 140/141
& 1048;& 1079;& 1084;& 1077;& 1088; & 1080;& 1090;& 1077;& 1083;& 1100;& 1085;& 1072;& 1103; & 1103;& 1095; & 1077;& 1081;& 1082;& 1072; & 1093;& 1083;& 1086;& 1088;& 1072;. & 1056;& 1091;& 1082;& 1086;& 1074; & 1086;& 1076;& 1089;& 1090;& 1074;& 1086; & 1087;& 1086; & 1101; & 1082;& 1089;& 1087;& 1083;& 1091;& 1072;& 1090;& 1072;& 1094;& 1080; & 1080;.
Техническая Информация (TI) -
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine Transmitter for chlorine sensors
Техническая Информация (TI) -
Technical Information
CCS140 and CCS141
Amperometric, membrane-covered sensors for installation in the CCA250 assembly
Техническая Информация (TI) -
CCS240/241
Operating Instructions
Sensors for measuring chlorine dioxide
Руководство по эксплуатации (BA) -
CCS140/141
Operating Instructions
Sensors for measuring free available chlorine
Руководство по эксплуатации (BA) -
Chloromax CCS141
Chlor � Messzelle zur Bestimmung von frei wirksamen Chlor in wässriger Lösung nach membranbedeckten amperometrischem Messprinzip
Тендерная документация12/16Немецкий -
Chloromax CCS 141
Chlorine measuring cell to determine free chlorine in acqueous solutions using the membrane covered amperometric measuring principle
Тендерная документация03/09Английский -
Sensor
Код продукта: CCS141- Номер декларации: EC_00601_01.17
EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
TopHit, Sensor, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, OEM, Memosens, Liquiline M, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Код продукта: COS51D-, COS61-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYM290-, CYM291-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS19-, CLS21-, CLS21D-, CLS30-, CLS50-, CLS50D-, CLS52-, CLS54-, CLS54D-, CLS82D-, CM42-, COS22D-, COS31-, COS41- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Номер сертификата: TC № RU D-DE.MU62.B.02762
MiscellaneousРусский -
Liquisys Chlorine, Sensor
Код продукта: CCM223-, CCM253-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241- Регион/Страна: Russia (TR CU) Сертификационное агентство: EAC Номер сертификата: RU D-DE.ML66.B.02048
MiscellaneousРусский -
Liquisys M, Sensor
Код продукта: CCM223-, CCM253-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241- Регион/Страна: Russia Сертификационное агентство: Rosstandart Номер сертификата: DE.C.31.004.A_46267
MetrologyРусский -
LIQUISYS M, Sensor
Код продукта: CCM223-, CCM253-, CCS120-, CCS140-, CCS141-, CCS240-, CCS241- Регион/Страна: Russia Сертификационное агентство: Rosstandart Номер сертификата: DE.C.31.004.A_46267
MetrologyРусский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Nr 1 Order code 71268479
CCSx4x/142D: измерительная камера
-
-
-
Nr 2 Order code 71268482
2x набора уплотнений CCSx4x/142D
-
-
-
Nr A Order code 50005255
Сменные картриджи CCY 14-WP
2 шт, в сборе для CCS 140/141/240/241
-
-
-
Order code 50005256
-
-
-
Nr A Order code 71076921
Набор для техобслуживания, для CCS14x
Комплектность: Электролит 50мл; 2 мембранных колпачка фольга (2 шт.)
-
-
-
Order code 50005181
Клеммная коробка VBC
Для удлинения измерительного кабеля датчика хлора/диоксида хлора CCS14x | CCS24x класс защиты: IP65
-
Order code 50085333
Измерительный кабель CYK 71
Для pH-/ОВП-электродов или Двухэлектродных ячеек проводимости/ двухэлектродных амперометрических ячеек с датчиком температуры. цена за метр (минимальная длина 5 м).
-
Order code 71257946
Фотометр M+N PF-3, дезинф. (хлор)
колориметрическое определение содержания свободного и общего хлора 0,05 .. 6мг/л Дезинфекция, питьевая и технологическая вода, переносной фотометр, класс защиты IP67, с кюветами, DPD, соответствует ISO 7393 доставка в пластиковом ящике, комплект для тестирования измерения свободного и общего хлора прилагается :: переносной фотометр для проведения калибровки и контроля контуров дезинфекции
-
Order code COY8-
Гель нулевой точки COY8
Нулевая точка: Поверка, калибровка, настройка Проверка нулевой точки датчиков кислорода ::Амперометрические и оптические датчики ::12 и 40мм диаметр ::Лабораторное и полевое применение
-