Trace Chlorine dioxide CCS241

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Диоксид хлора

  • Применение

    Питьевая вода, вода, техническая вода. Общепромышленное применение.

  • Характеристики

    Амперометрический датчик растворенного диоксида хлора.

  • Диапазон измерения

    0,01 - 5ppm диоксида хлора

  • Принцип измерения

    Амперометрический принцип измерения диоксида хлора.

  • Конструкция

    2х-электродный датчик закрытого типа с покрытием мембраны PTFE.

  • Материал

    Корпус: PVC

    Мембрана: PTFE

    Мембранный колпачок: PBT (GF30); PVDF

  • Габаритные размеры

    Диаметр: приблиз. 25мм

    Длина: 160мм

  • Рабочая температура

    2°C ... 45°C

  • Рабочее давление

    0бар - 1бар

  • Датчик температуры

    NTC

  • Подключение

    Фиксированный кабель

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение